Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Muhafazalı kabin çözümünüzü seçin

VERTIV İLE İLETİŞİM KURUN

Premier Ticari ve Ofis 42U Kabin 6 kVA Kapasite

Referans Tasarım No. 33

PDF Görüntüle

Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU))

1 Kabin Sistemi (VRCS3350-230VSU)
1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 KGK OMM Kartı (RDU101)
IT Yönetimi (AV3216, ACS8016SAC-404)
1 Garanti ve Servis (PS-VRCS-ST85-SCU)
1 Garanti ve Servis (PS-VRCS-INST85-SP)
1 Garanti ve Servis (RUPS-PA5-007)
1 Yazılım (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)

Özet
Kapasitesi 6 kVA/6 kW
Kabin(ler) 42U x 800mm x 1200mm (YxGxD)
Güç Koruması Çift Çevrim Online KGK
Yedeklilik N
Güç Dağıtımı Anahtarlı Çıkış Seviyesi İzleme EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, Dikey, (20) Kilitleme IEC C13, (4) Kilitleme IEC C19
Soğutma 3,5 kW soğutma birimi entegre
Koridor Kapama Kapatma Panelleri
İzleme Dahil
Servisler Dahil
Garanti 3 yıl
Yazılım Dahil
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon