Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Kabin çözümünüzü seçin

VERTIV İLE İLETİŞİM KURUN

Premier Koşullu ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA Kapasite

Referans Tasarım No. 36

PDF Görüntüle

Geliştirilmiş Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA Kapasite

Referans Tasarım No. 35

PDF Görüntüle

Temel Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA Kapasite

Referans Tasarım No. 34

PDF Görüntüle

Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) 1 Kabin (VR3300)
1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL)
1 KGK COMM Kartı (IS-UNITY-SNMP)
1 Rack PDU (VP8959EU3)
1 IT Yönetimi (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 Garanti ve Servis (RUPS-PE5-005)
1 Yazılım (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Kabin (VR3300)
1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL)
1 KGK COMM Kartı (IS-UNITY-SNMP)
1 Rack PDU (VP8858)
1 Kabin (VR3100)
1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL)
1 Rack PDU (VP7552)
Özet
Kapasitesi 3000VA/3000W 3000VA/3000W 3000VA/2700W
Kabin(ler) 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD)
Güç Koruması Hat Etkileşimli KGK Hat Etkileşimli KGK Hat Etkileşimli KGK
Yedeklilik N N N
Güç Dağıtımı Rack PDU, İzlenen Ünite Seviyesi EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama. Rack PDU, İzlenen Ünite Seviyesi EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama. Rack PDU, Temel Standart, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama.
Soğutma İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme
Koridor Kapama Kapatma Panelleri Kapatma Panelleri İsteğe Bağlı Yükseltme
İzleme Dahil Dahil İsteğe Bağlı Yükseltme
Servisler Dahil İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme
Garanti 3 yıl 3 yıl 3 yıl
Yazılım Dahil İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon