Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Geist™

Veri merkezi kullanılabilirliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, güç zincirindeki son bağlantının, kabin güç dağıtım ünitesinin (rPDU), güç, soğutma, izleme ve genel veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM) alanlarındaki dinamik işlemleri desteklemek için tasarlandığı gibi çalışmasını gerektirir.

Temel rPDU'lar

Temel Rack PDU’nun Çözdüğü Sorunlar:

Bir temel rPDU seçerek, bir ağ kabinindeki kritik BT ekipmanlarına gücü güvenilir bir şekilde dağıtabileceğinizi ve iş ihtiyaçları değiştikçe gelecekte teknolojiyi yükseltme yeteneğine sahip olduğunuzu bilerek içiniz rahat olur.

Bir temel rack PDU size şunları sağlar:

  • Kabin içindeki BT ekipmanlarına gücü güvenilir bir şekilde dağıtma
  • %100 güvenilirlik ve işlevsellik testi nedeniyle rPDU'nun tasarlandığı gibi çalışacağına güvenme
  • Tamamıyla bir rPDU değişimi gerektirmeyen yükseltme için bir yol oluşturun

Ölçümlü rPDU

Ölçümlü Rack PDU’nun Çözdüğü Sorunlar:

Kritik BT ekipmanlarını yerleştirirken ya da taşırken aşırı yük riskini ortadan kaldırmak için, yerel bir ekranda güç kullanımı verisi sağlayan ve güvenilir dağıtımın yanı sıra daha iyi kapasite yönetimi sunan ölçümlü bir rack PDU kullanın.

Bir Ölçümlü Rack PDU size şunları sağlar:

  • Güvenilirliği ve enerji verimliliğini artırma
  • Gerçek zamanlı güç kullanım verilerini faz ve devre seviyelerine varana kadar inceleme
  • Aşırı yük nedeniyle aksama süresini önleme

İzlenen rPDU

İzlenen Rack PDU’nun Çözdüğü Sorunlar:

Hem yerel olarak hem de uzaktan erişilebilir veri merkezi güç kullanımının birim düzeyinde ve/veya çıkış düzeyinde izlenmesi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan enerji kullanımı ve diğer proaktif güç yönetimi faaliyetlerinin eğilimlerinin belirlenmesine olanak tanır.

İzlenen Rack PDU size şunları sağlar:

  • Enerji kullanım eğilimlerini değerlendirme ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için kritik güç kullanımı bilgilerini izleme
  • rPDU kritik çalışma parametrelerine güvenli bir kullanıcı arayüzü ile hızlı bir şekilde erişme
  • E-posta, SMS ve SNMP tuzakları ile kullanıcı tarafından belirlenen eşikler ihlal edildiğinde uyarı ve alarm bildirimleri alma
 

Anahtarlı PDU

Anahtarlı Rack PDU’nun Çözdüğü Sorunlar:

Her bir çıkışı uzaktan açıp kapatma kabiliyetine sahip kapsamlı güç kullanım verilerine yerel ve uzaktan erişim sağlayan bir anahtarlı rPDU ile ek kontrol elde edin ve aksama sürelerini daha iyi önleyin.

Anahtarlı Rack PDU size şunları sağlar:

  • Yanıt vermeyen BT ekipmanlarını güç döngüsüne sokmak için her çıkışta gücü uzaktan açma, kapatma veya yeniden başlatma
  • Güç sıralaması zaman gecikmesini ayarlayarak, devre aşırı yükünün önüne geçmek için bağlı ekipmana güç verip kesme sırasını tanımlamalarını sağlama
  • Kritik güç kullanımı verilerini izleme ve kullanıcı tarafından belirlenen eşikler ihlal edildiğinde uyarı ve alarm alma

Çevresel İzleme

Çevresel Monitörlerin ve Sensörlerin Çözdüğü Sorunlar:

Çevresel monitörler ile, kritik öneme sahip ekipmaları tehdit eden yükselen sıcaklıklar, nem ve rutubet gibi elverişsiz durumlarda uyarı alabilirsiniz ve daha sonra optimum çalışmayı ve çalışma süresini korumak için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Çevresel Monitörler ve Sensörler size şunları sağlar:

  • Güvenli web arayüzünden uzaktaki koşulları gözünüzden kaçırmayın
  • Sıcaklık, duman, su sızıntıları, kapı pozisyonu ve daha fazlası için bütünleşik sensörler kullanın veya monitöre harici sensörler bağlayın
  • Anormal çevre koşulları için e-posta, SMS veya SNMP tuzakları aracılığıyla uyarılar alın

Destek Bağlantıları

Yardım etmek için buradayız. Geist ürünleriniz için en yeni yazılımı ve aygıt yazılımını indirin; ürün uyumluluğu, garantiler ve bakım için doğru desteği alın; veya hızlı cevap almak için Geist uzmanlarına sorun.

Daha Fazla Bilgi

Vaka Çalışmaları

Bizim Başarı Hikayelerimiz

Eylül 12, 2019 Devamını Oku
Makaleler Konular
Uygulama Notları
Eylül 12, 2019
Broşürler
Ürün Bilgi Kaynağı
Eylül 12, 2019
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon