Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Долговечные литий-ионные батареи

Будущее электропитания ЦОД уже сегодня

Инновационная технология, которая позволила нам вести активный образ жизни и всегда оставаться на связи, вышла за рамки мобильных устройств, и вот уже литий-ионные батареи активно используются в ЦОД.

То, что когда-то считалось будущим временным резервным источником энергии, теперь можно использовать на практике. Эта технология снимает многие проблемы, с которыми имели дело операторы на протяжении десятилетий, используя источники бесперебойного питания (ИБП) на основе громоздких свинцово-кислотных батарей с клапанным регулированием.

Преимущества ИБП с литий-ионными батареями по сравнению с ИБП со свинцово-кислотными батареями с клапанным регулированием

Более низкая общая стоимость
владения (TCO)

  • Экономия до 50 % в течение всего срока службы

Меньше и легче

  • Упрощенность установки
  • Гибкость монтажа
  • Увеличенное время работы при той же занимаемой площади

Увеличенный срок службы

  • 8–10 лет и более
  • Меньше случаев замены или их отсутствие
  • Выдерживает более высокие температуры без ухудшения качественных характеристик

Более длительная работа в автономном режиме

  • Менее 4 часов для полной зарядки

Вопросы и ответы

В1. Существуют ли различные типы литий-ионных батарей?

О1. Да. Среди них — батареи литиевые с оксидом кобальта (LCO), литий-железо-фосфатные (LFP), литий-ионные с оксидом марганца (LMO) и литиевые с оксидом кобальта и марганцовистым никелем (NMC). Наши инженеры отдают предпочтение LFP и LMO, учитывая их параметры производительности и безопасности. Эти же технологии используются крупными автопроизводителями в электромобилях.

В2. Безопасны ли литий-ионные батареи?

О2. Литий-ионные батареи, которые часто упоминаются в СМИ из-за проблем с перегревом, известных как «тепловой разгон», в основном используется в мобильных телефонах и электрических скутерах. К упаковке химических веществ, используемых в системах ИБП, предъявляются гораздо более строгие требовани. Наши ИБП с ионно-литиевыми батареями оснащены отказоустойчивым механизмом отключения, который активируется в случае возникновения проблемы.

В3. Какие основные преимущества литий-ионных батарей по сравнению со свинцово-кислотными?

О3. ИБП с литий-ионными батареями обеспечивают впечатляющие уровни плотности энергии. Это означает, что для обеспечения такой же мощности вам потребуется меньше места. Они, как правило, служат дольше, весят меньше, заряжаются быстрее и могут работать при более высоких температурах.

В4. Каковы их недостатки при таких впечатляющих преимуществах?

О4. В первую очередь, это начальная цена: в настоящее время они в 1,75 раза дороже свинцово-кислотных батарей с клапанным регулированием. Однако более полная оценка совокупной стоимости владения включает первоначальную стоимость, затраты на установку, экономию благодаря задержке замены, стоимость неудобства, причиняемого заменой, стоимость сэкономленного места, расходы на утилизацию и техническое обслуживание.

В5. Можно ли в ЦОД использовать гибридный подход, т. е. сочетать различные технологии батарей?

О5. Если вы имеете в виду смешивание технологий в уникальной системе ИБП, ответ — нет. Но если существует несколько систем ИБП, нет причин, по которым вы не могли бы использовать различные типы батарей для каждой из них.

В6. Обладает ли компания Vertiv специальным опытом работы с ИБП с литий-ионными батареями?

О6. Да. Наши инженеры и специалисты по продукции обладают передовым опытом по интеграции литий-ионных батарей в системы ИБП и с 2011 года полностью изучили и протестировали их. В самом деле, производственные площадки наших клиентов раскиданы по нескольким континентам.

Single Phase Lithium-Ion UPS Total Cost of Ownership (TCO) Calculator

Дополнительные ресурсы

  • Ожидаемый срок службы литий-ионных батарей в стационарных системах
  • Прогнозируемое времени работы литий-ионных батарей
  • Безопасность литий-ионных батарей и противопожарные правила
  • Разница между центрами обработки данных и потребительскими электронными приборами
  • Стандарты безопасности для крупных промышленных предприятий
  • Роль ассоциаций и органов надзора
  • Повышенная безопасность ИБП с литий-ионными батареями
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион