Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Периферийные центры обработки данных

Настройка периферийных вычислений под ваши индивидуальные требования с глобальными решениями Vertiv.

Преимущества решений Vertiv

Компания Vertiv использует методы модульной интеграции для настройки решений с учетом вашей области деятельности, предлагая преимущества оптимизированного процесса.

Мы используем и настраиваем ведущие в отрасли продукты, включая инфраструктуры SmartMod™ и SmartMod™, и можем обеспечить соблюдение любых законов и нормативно-правовых актов, а также осуществлять взаимодействие с региональными, местными и федеральными властями, если это необходимо. Благодаря глобальным решениям Vertiv вы сможете внедрить настроенные под ваши уникальные требования модульные периферийные ЦОД любого масштаба, предназначенные для обеспечения максимальных показателей гибкости, масштабирования и эффективности.

Скачать брошюру

Глобальные решения Vertiv

 Image

Предварительная настройка и предварительная проверка решений при участии более чем 60 инженеров, специализирующихся на смежных дисциплинах.

 Image

Обеспечение гибкого реагирования на непредвиденные запросы за счет сокращенного времени развертывания.

 Image

Используйте сочетание экспертных знаний Vertiv и партнеров в конкретных отраслях для упрощения критически важных задач.

Сопутствующие товары и услуги

Инфраструктура SmartMod

Готовые помещения, подходящие для различных сфер применения и отраслей, состоят из полностью собранных модулей, гарантирующих легкость транспортировки и быстроту запуска. SmartMod™ — идеальное решение для менеджеров дата-центров: быстрая установка и гибкая конфигурация собранных помещений для МЦОД.

Front view of the Liebert APM online UPS

ИБП Liebert APM 30–600 кВт

Liebert® APM — это гибкий модульный ИБП, предназначенный для работы с максимальным коэффициентом использования энергии до 96,3 % с целью защиты критически важных систем средней и крупной мощности.

Рядное устройство охлаждения Liebert CRV

Автономный блок охлаждения центров обработки данных является оптимальным решением для охлаждения серверных стоечных шкафов в центрах обработки данных малого и среднего размера. Система Liebert CRV оснащена контроллером Liebert iCOM и цифровым спиральным компрессором для обеспечения надежного и оптимального управления климатом в центре обработки данных.

Liebert EXL data center UPS family side view

ИБП Liebert EXL S1 (100–1200 кВт)

Liebert® EXL S1 обеспечивает надежное энергоснабжение, первоклассную защиту нагрузки и максимальную энергоэффективность для средних и крупных ЦОД, а также критически важных приложений. Новейший высокоэффективный динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы.

Чем мы можем помочь?

Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион