Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Станция выхода кабеля на берег

Воспользуйтесь преимуществами глобальных решений Vertiv для индивидуальной настройки станций выхода кабеля на берег

Преимущества решений Vertiv

Компания Vertiv предоставляет основные компоненты электрической и физической инфраструктур для поддержки станций выхода подводных кабелей на берег в независимости от их количества в любой точке мира.

Vertiv использует широчайший ряд своих продуктов и экспертные знания партнеров в конкретных отраслях для предоставления повторяемых, модульных решений, которые собираются на площадке и настраиваются с учетом специфики локальных рынков. Наш подход базируется на проверенных решениях, которые мы настраиваем для получения идеального сочетания оригинальных возможностей, максимальной ценности и быстрой поставки.

Скачать брошюру

Глобальные решения Vertiv

 Image

Осуществление предварительной настройки и предварительной проверки оригинальных проектов при участии более чем 60 инженеров, специализирующихся на смежных дисциплинах, что позволяет сократить время выполнения строительных работ на площадке.

 Image

Сокращение времени развертывания, чтобы ваша организация могла более эффективно согласовывать сигналы запросов с инвестициями в свой рост.

 Image

Работайте с возможностью изменения начальных требований по мере реализации проекта.

Сопутствующие товары и услуги

Инфраструктура SmartMod

Готовые помещения, подходящие для различных сфер применения и отраслей, состоят из полностью собранных модулей, гарантирующих легкость транспортировки и быстроту запуска. SmartMod™ — идеальное решение для менеджеров дата-центров: быстрая установка и гибкая конфигурация собранных помещений для МЦОД.

Система электропитания постоянного тока серии NetSure 7000

Предназначена для применения в центральных узлах связи и центрах обработки данных среднего размера и идеально подходит для замены менее эффективных систем на объектах, успешная работа которых зависит от оптимальных показателей расширяемости питания, эффективности и доступности системы. Оснащена функцией интеллектуального управления нагрузкой для отдельных текущих измерений.

Система электропитания постоянного тока серии NetSure 5000

Системы электропитания постоянного тока предназначены для обеспечения максимальной гибкости в сочетании с широким рядом конфигураций для различных объектов беспроводного доступа (подключенных к сети, автономных и с неисправным подключением к сети), а также для областей применения в стационарных сетях связи

Удаленный распределительный шкаф NetSure

Удаленный распределительный шкаф с расширенными функциями и удаленные распределительные шкафы большой емкости NetSure предназначены для использования в непосредственной близости от нагрузок данных или телекоммуникаций с напряжением 48 В постоянного тока. Удаленные распределительные шкафы — это быстрый, безопасный и надежный способ передачи нагрузок на объекты с меняющимися потребностями в питании. В сочетании с опцией интеллектуального управления нагрузкой эти системы позволяют получить подробное представление обо всех нагрузках площадки и заблаговременно предупреждают о возможных перегрузках.

Чем мы можем помочь?

Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион