Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

BDSU

Системы мониторинга аккумуляторов Alber BDSUi и BDSU-50 идеально подходят для герметичных аккумуляторов с напряжением 12 В и 16 В.

BDS-256XL

BDS-256XL — это автономный монитор аккумуляторов для ИБП. Он отслеживает аккумуляторы с напряжением 2–16 В, однако оптимизирован для мониторинга ячеек VLA 2 В.

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Измеритель сопротивления элементов Cellcorder™ CRT-400 специально разработано для обеспечения строго соответствия стандартам IEEE для тестирования батарей.

Цифровой гидрометр аккумуляторов

DMA35 — это портативный автономный цифровой измеритель удельного веса и температуры электролита, пригодный для работы в сложных промышленных условиях.

BCT-2000

BCT-2000 позволяет измерять любую размерную строку до 256 ячеек, выполнять постоянные испытания емкости по току и мощности, а также проводить тестирование ИБП и выполнять многие другие действия.

Блоки непрерывной нагрузки

Блок непрерывной загрузки обеспечивает нагрузку во время испытания емкости. Его можно использовать с BCT-2000, монитором BDS-256XL или отдельно с ручным блоком управления.

Battery Xplorer Enterprise

BXE предоставляет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий легко проверить и проанализировать состояние аккумулятора, определить вероятную причину сигнализации и изучить предлагаемые корректирующие действия.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион