Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство Avocent ACS последовательных консольных серверов

Повышенная мощность, улучшенные возможности подключения и сопряжения — все это последовательный консольный сервер Ultimate IOT Serial Console Server Avocent ACS

Усовершенствованные консольные серверы серии Avocent ACS 800 & 8000 предлагают улучшенные расширенные функции и предоставляют масштабируемые эффективные решения производительности для ИТ-администраторов.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на управление все большим числом устройств через удаленное последовательное соединение, Avocent ACS 800 & 8000 получили возможность подключаться к устройствам «Интернета вещей» (IoT) и датчикам состояния окружающей среды, а также новую огромную вычислительную мощность для обработки данных.

mcm-itm-na-508x635-142316-ACS8000DAC-modem-f

Комплексный шлюз IoT: Avocent® ACS 8000 от Vertiv™ делает последовательные интерфейсы IoT-совместимыми

Avocent® ACS 8000 объединяет в себе проверенные функции безопасного и надежного удаленного доступа к последовательным ИТ-устройствам с учетом новых требований безопасности для технологии «Интернета вещей».

Управлять необходимо не только классическими ИТ-устройствами. ACS 8000 также предоставляет возможность подключения датчиков состояния окружающей среды и полностью безопасного управления ими.

  • Реализованы новые важные функции подключения, такие как RS422, RS485, сдвоенные оптоволоконные линии gigabit, двойные порты Gigabit Ethernet, порты USB 2.0 и датчики (однопроводные датчики состояния окружающей среды для измерения температуры, влажности, давления и т. д.)
  • Установлен двухъядерный процессор ARM с улучшенными характеристиками памяти;
  • Поддерживается технология Plug & Play: простая установка и использование
  • Отсутствуют вентиляторы, работает бесшумно
  • Доступны устройства с 8, 16, 32 и 48 портами
Дополнительная информация об ACS 8000

mcm-itm-na-508x635-f-AvocentACS800withmodem

Компактный, но мощный — оптимальное решение для периферийных приложений и задач «Интернета вещей»:


Консольный сервер Vertiv™ Avocent® ACS 800

Компактная консоль с последовательным интерфейсом, интегрированным удаленным мониторингом, управлением за пределами полосы и возможностью подключения к «Интернету вещей» для нетрадиционных сегментов рынка центров обработки данных:

  • Сетевые удаленные периферийные местоположения с датчиками мониторинга окружающей среды, устройствами USB и & другими системами здания
  • 2/4/8 последовательных портов — каждый поддерживает множество последовательных протоколов: RS232, RS485 & RS422
  • 4 порта USB
  • Подключение для датчиков окружающей среды и & цифровой выход
  • Подключение к сети по двум портам Gigabit Ethernet, опциональный внутренний аналоговый модем &, опциональный внешний мобильный маршрутизатор 4G/LTE (Cradlepoint)
  • Установка на стол, монтажный комплект 1U для стойки, монтаж на стену или DIN-рейку
Дополнительная информация об ACS 800

Действующая рекламная акция

Исключительно для наших партнеров-реселлеров: получите стартовый бонус в размере 50 евро за продажу продуктов Vertiv ACS, став участником программы Vertiv Partner and Incentive Program прямо сейчас.

Создать учетную
запись Vertiv

Join now

Тестовые устройства

Заказчики могут использовать тестовые устройства не более 30 дней. Могут применяться остальные критерии квалификации

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион