Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Ferramentas e Aplicações

Ferramenta Interativa de Autonomia de UPSs Vertiv

Acesse um gráfico interativo com informações detalhadas sobre a autonomia para vários níveis de carga e gabinetes de baterias para autonomias estendidas para os sistemas UPS Liebert PSI5, Liebert GXT5, Liebert ITA2, Liebert EXS.

Localizador de rPDU

Utilize o Localizador de PDU para encontrar a tomada múltipla de que precisa, com base em uma variedade de opções de configuração. Inicie sua pesquisa selecionando seu país de origem.

Seletores de Produtos para Rack PDUs e Gerenciamento de TI

As ferramentas ajudarão você a selecionar o KVM, a rack PDU ou o UPS de pequeno porte certo para as suas necessidades.

SmartRow 360

O SmartRow DCR é um pacote abrangente independente, pré-engenheirado e altamente eficiente que reduz o tempo, a complexidade e os custos associados ao planejamento, implementação e operação de instalações localizadas em filas. A linha SmartRow coloca você no controle. Ela conta com as melhores tecnologias de alimentação de energia, resfriamento e gerenciamento da indústria, que podem funcionar em praticamente qualquer ambiente, e podem ser implementadas em apenas algumas semanas.

Seletor de Produtos para o Canal

Use a ferramenta Seletor para o Canal da Vertiv para encontrar a melhor solução de rack PDU, gerenciamento de TI ou UPS monofásico para atender às suas necessidades

Calculadora do Economizador de Free-Cooling

O sistema de free-cooling Liebert DSE é uma tecnologia inovadora que reduz o consumo de energia e água. É o primeiro sistema de economização por refrigerante bombeado para data centers, fornecendo free-cooling durante grande parte do ano em muitos locais. Usando a Calculadora de Economização do Free-Cooling, você pode ver uma estimativa da economização com base na localização geográfica, cargas e outros parâmetros operacionais. Esses cálculos são estimativas e não devem ser interpretados como resultados que você alcançaria em uma instalação real.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma