Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Medindo e Reportando a Eficiência e as Emissões do Data Center

Várias estruturas e métricas podem ter uma função no monitoramento do progresso e no cumprimento dos requisitos obrigatórios e voluntários para fornecer informações. Este artigo fornece uma visão geral de estruturas, certificações e métricas populares relacionadas à eficiência e emissões.

  Enfrentando o Desafio da Sustentabilidade do Data Center

Graphic_12_1200x500_Reporting-on-Environmental-Sustainability-Progres_347518_0.png

 

Metas e Pactos

Associações da indústria e outras organizações podem ajudar a estabelecer metas e fornecer apoio para alcançar essas metas.

  • A Associação Europeia de Data Centers adotou um Pacto de Clima Neutro para Data Centers que aproveita a tecnologia e a digitalização para tornar os data centers neutros em relação ao clima até 2030. As organizações associadas concordam em alcançar metas de eficiência energética, energia limpa, água, economia circular e energia circular.
  • A Science-Based Target Initiative (SBTi) ajuda as empresas a alcançar metas ambiciosas relacionadas ao clima, definindo metas de redução de emissões baseadas na ciência. A organização fornece melhores práticas, assistência técnica e recursos para mobilizar o setor privado para agir mais rapidamente na descarbonização de seus processos e modelos de negócios.
  • Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas são compostos por 17 objetivos interligados que foram adotados por todos os estados membros da ONU. Os objetivos promovem o bem-estar e a igualdade social, econômica e ambiental. Em termos de sustentabilidade ambiental, os proprietários e operadores de data centers são mais afetados por:
    • Objetivo 6 – Água potável e saneamento
    • Objetivo 7 – Energia limpa e acessível
    • Objetivo 9 – Indústria, inovação e infraestrutura
    • Objetivo 12 – Consumo e produção responsáveis
    • Objetivo 13 – Ação contra a mudança global do clima

Estruturas e Padrões

Várias organizações fornecem recursos e estruturas para simplificar a gestão e a geração de relatórios sobre eficiência e emissões.

 

Carbon Disclosure Project

O Carbon Disclosure Project (CDP) opera um sistema de divulgação global para ajudar a gerenciar o impacto ambiental. Ele inclui dados sobre ações corporativas e municipais nas áreas de clima, água e florestas.

Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GHG)

O Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GHG) fornece estruturas globais abrangentes e padronizadas que as organizações da indústria podem usar para entender, agregar, quantificar e reduzir suas emissões ao longo do tempo e trabalhar com parceiros da cadeia de valor para que façam o mesmo.

Global Reporting Initiative

A Global Reporting Initiative GRI) é usada por 75% das organizações parte das Global 250. A GRI fornece padrões universais e tópicos que permitem que as organizações reportem sobre áreas que têm impactos econômicos, ambientais e sociais significativos. A GRI também fornece orientação sobre como vincular outras metas e padrões, como o ODS e o Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade (SASB). Com seu foco mais amplo, os padrões da GRI são usados pelas organizações para reportar aos stakeholders, incluindo órgãos reguladores, investidores e a mídia.

Sustainable Digital Infrastructure Association

A Sustainable Digital Infrastructure Association, da qual a Vertiv é uma patrocinadora importante, desenvolveu as Diretrizes para a Infraestrutura Sustentável (Sustainable Digital Infrastructure) até 2030. Ela fornece aos fabricantes e compradores de TI uma estrutura para reduzir as emissões de carbono, o consumo de energia, os resíduos eletrônicos e a poluição.

Value Reporting Foundation (VRF)

A Value Reporting Foundation (VRF) foi estabelecida para definir padrões que permitam às empresas reportar questões de ESG que possam ter um impacto material nos negócios e que sejam usadas por organizações para reportar a investidores e outros fornecedores de capital financeiro.

Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima

A Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) fornece uma estrutura para ajudar empresas públicas e outras organizações a divulgar os riscos e oportunidades relacionados ao clima que enfrentam. Ao usar a estrutura, as organizações podem avaliar riscos com precisão, alocar capital adequadamente e informar o planejamento estratégico.

 

Certificações e Ferramentas

Padrões e certificações podem ajudar proprietários e operadores a avaliar seu progresso em relação a outros na indústria e validar a eficácia de suas decisões.

 

Pontuação ENERGY STAR para Data Centers

A pontuação ENERGY STAR para Data Centers foi projetada para expandir a certificação ENERGY STAR apoiada pelo governo dos EUA para data centers. A pontuação ENERGY STAR para data centers considera a performance energética de um data center em relação aos seus pares, avaliando o clima, as condições meteorológicas e as atividades comerciais para fornecer uma pontuação justa. Apenas data centers entre os 25% com melhor performance energética são elegíveis para a certificação ENERGY STAR.

Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida

A Life Cycle Initiative oferece a Avalição da Sustentabilidade do Ciclo de Vida - Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA), que mede os impactos negativos de ESG e os benefícios dos principais processos de tomada de decisão. Os resultados da LCSA ajudam os designers e fabricantes de produtos a fazer escolhas que aumentam a sustentabilidade dos produtos ao longo de seu ciclo de vida..

Open Compute Project

O Open Compute Project (OCP) é uma comunidade colaborativa focada em redesenhar a tecnologia de hardware para apoiar as crescentes demandas do mercado. O OCP busca adotar uma abordagem de economia circular para projetar, usar e reutilizar hardware para diminuir os resíduos e a energia incorporada que essas soluções contêm. O OCP oferece dois níveis de reconhecimento para produtos de hardware da indústria: Aceito pelo OCP e Inspirado em OCP. Essas designações significam que as soluções atendem a pelo menos três dos quatro princípios: eficiência, abertura, impacto e escala.

 

Métricas

Uma ampla gama de métricas está disponível para possibilitar aos operadores de data center avaliar e impulsionar melhorias nos sistemas e nas operações gerais dos data centers.

Graphic_12_1200x500_Reporting-on-Environmental-Sustainability-Progres_347518_0.png Fonte: 30 Principais Métricas de Sustentabilidade de Data Centers

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma