Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Armários de Rede

Armários de rede personalizados com as soluções globais da Vertiv.

The Vertiv Advantage

Vertiv network closet solutions are built to maximize flexibility, scalability, and efficiency with simplified, standardized designs.

Building on industry-leading SmartCabinet™, SmartRow™ DCR, and SmartRow™ DCX product families, we can design and deploy network closet infrastructure in weeks within your existing space. Increase energy savings by up to 28% and increase rack density up to 60% without complexity or compromise – whether you have one closet or a thousand.

Baixe o folheto

Soluções globais da Vertiv

 Image

Envolvimento desde o desenvolvimento dos requisitos iniciais até a execução do projeto.

 Image

Adapte os aplicativos, mantendo os benefícios de um processo simplificado.

 Image

Use uma combinação de especialistas da Vertiv com parceiros de áreas específicas para simplificar desafios de missão crítica.

Casos de Sucesso em Destaque

New Columbus Crew Stadium Powered by Vertiv™ Infrastructure

When the Columbus Crew opened their new stadium in July of 2021, they sought a trusted provider of critical IT infrastructure to prioritize the fan experience.

Thanks to the use of Vertiv™ Liebert® GXT5, Vertiv™ Liebert® PST5, Vertiv™ Liebert® DS, Liebert® DSE, Vertiv™ DCE rack system, Vertiv™ VR racks, Vertiv™ Geist™ rack power distribution units (rPDUs), Vertiv™ Environet™ Alert monitoring software, Vertiv™ Avocent® HMX high performance KVM Vertiv was able to help the Columbus Crew with their challenge of limited staff availability during events. The equipment was deployed in the data center, main telecom room, and across distributed wiring closets that are throughout the stadium to ensure reliable connectivity across all business units.

Leia a história completa

Produtos e serviços relacionados

Como Podemos Ajudar?

Responda a algumas perguntas simples para que possamos conectá-lo a um especialista em soluções da sua indústria.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma