Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Educação

As salas de aula modernas exploram a tecnologia para auxiliar e equipar os estudantes com o know-how para dar suporte às suas vidas diárias. Na medida em que o TI se torna parte integrante da sala de aula, como as universidades podem proteger suas infraestruturas existentes para dar suporte às necessidades de computação?

Ofertas de produtos

ITA2 - 208v - 3 Phase UPS

  • UPS Liebert® ITA2 ofrece energía trifásica económica, eficiente y confiable para cargas críticas de menos de 10kVA. Se puede usar en una configuración de montaje en rack o torre.
  • Gabinete de Bypass de mantenimiento opcional, facil de instalar y operar.
  • Rendimiento robusto, con una temperatura de operación de hasta 50°C, capaz de manejar condiciones extremas.
  • Opera de manera eficiente para ahorrar energía y mejorar el factor de potencia.
  • Opción de batería de litio disponible para una mayor flexibilidad.

Ver produto Baixar folheto

ITA2 - 380VAC - 3 Phase UPS

  • UPS Liebert® ITA2 ofrece energía trifásica económica, eficiente y confiable para cargas críticas de menos de 10kVA. Se puede usar en una configuración de montaje en rack o torre.
  • Gabinete de Bypass de mantenimiento opcional, facil de instalar y operar.
  • Rendimiento robusto, con una temperatura de operación de hasta 50°C, capaz de manejar condiciones extremas.
  • Opera de manera eficiente para ahorrar energía y mejorar el factor de potencia.
  • Opción de batería de litio disponible para una mayor flexibilidad.

Baixar folheto

Vertiv™ SmartRow™ 2

  • El diseño neutro de sala permite que este sistema pueda colocarse prácticamente en cualquier lugar. No se necesitan pisos elevados. La arquitectura modular y escalable permite la ampliación del sistema con base en las necesidades empresariales
  • El diseño totalmente cerrado permite la contención de canales fríos y canales calientes. El flujo de aire contenido permite un enfriamiento más eficiente.
  • Los múltiples puntos de medición de temperatura y humedad garantizan un control preciso del entorno
  • Gestión de infraestructura integrada y centralizada. Soporta el acceso local y el acceso remoto a través de una pantalla táctil local de 9 pulgadas y una página web intuitiva.
  • Permite el acceso al procesador de servicios (IPMI 2.0) del servidor para la consulta de información y la ejecución de planes remotos y ciclos de apagado condicionales

Ver produto Baixar folheto

CRV4 CR025RA, Air-Cooled

  • El diseño con un tamaño reducido ahorra espacio útil valioso en aplicaciones en el borde, salas de servidores y centros de datos pequeños.
  • Los deflectores ajustables de flujo de aire mejoran la distribución del aire frío y eliminan los puntos calientes en la fila.
  • Las conexiones superiores e inferiores simultáneas permiten una mayor flexibilidad durante la instalación para varias configuraciones de edificios.
  • Los múltiples protocolos de monitoreo y el trabajo en equipo de múltiples unidades posibilitan a los usuarios mantenerse informados sobre las condiciones del sistema en todo momento.
  • Alta eficiencia energética con controles que se ajustan a la carga

Ver produto

Superando Desafios

  • Um campus típico teria diversos prédios - todos conectados à mesma rede. Normalmente, um gerente de TI seria o responsável por gerenciar toda a rede do campus.

  • Como TI não é o negócio principal de instituições educacionais, normalmente há apenas uma pequena equipe de TI. Enfrentando esse desafio, o gerente de TI precisaria de visibilidade, acesso, controle e gerenciamento de todos esses ativos de TI espalhados por todo o campus.... tudo a partir de seu escritório.

  • Os gerentes de TI precisam garantir que dados e informações sensíveis dos estudantes estejam protegidas contra ataques cibernéticos e outras ameaças.

  • Os ativos de TI das escolas precisam ser protegidos em sua totalidade, do hardware aos softwares.

  • No nível do data center, os ativos precisam ser protegidos através do monitoramento central para insights, segurança e facilidade de gerenciamento.

  • As escolas estão agora coletando mais dados sobre seus estudantes do que nunca.

  • Os dados estão sendo usados para rastrear o desempenho do estudante e para medir o desenvolvimento pessoal.

  • Os gerentes de TI precisam garantir que dados e informações sensíveis dos estudantes estejam protegidas contra ataques cibernéticos e outras ameaças.

  • Os ativos de TI das escolas precisam ser protegidos em sua totalidade, do hardware aos softwares.

Conteúdo Relacionado

CONVERSE HOJE COM DOS ESPECIALISTAS DA VERTIV

Nome
Sobrenome
E-mail
Empresa
Cargo
Telefone Comercial
Consentimento de Aviso de Privacidade

Após ler a Política de Privacidade da Vertiv e o Aviso de Privacidade do RGPD sobre o processamento de dados pessoais, eu concordo com:

O processamento de meus dados pessoais para análise/previsão de aspectos concernentes a minhas preferências pessoais, interesses, confiabilidade e comportamento.

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, incluindo ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma