Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Princípios de design da Vertiv

Explore como a implementação destes princípios pode otimizar a implementação estratégica de cargas de trabalho de IA.

 

Designs de Referência

A Vertiv desenvolveu designs de referência para data centers com nova construção (greenfields) e para retrofits para ajudá-lo a navegar pelas soluções integradas para alimentação de energia e resfriamento de IA e de outras aplicações de computação de alta performance.

 

Design para novas construções

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
LATAM
480V-60Hz 380V-50hz
20kW 18 248 RD002 RD002E Air
40kW 10 248 RD003 RD003E Air
40kW 10 248 RD004 RD004E Air
73kW 88 2304 RD006 RD006E Liquid + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E Liquid + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E Liquid + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E Liquid + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E Liquid + Air
75kW 8 64 RD017 RD017E Liquid + Air
90kW 12 576 RD018 RD018E Liquid + Air
132kW 18 576 RD019 RD019E Liquid + Air
300kW - - RD300 RD300E Liquid
500kW - - RD500 RD500E Liquid

Design otimizado para retrofits

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
LATAM
480V-60Hz 380V-50hz
40kW 4 128 4X160R 4X160RE Air
70kW 1 64 1L88R 1L88RE Liquid + Air
100kW 1 88 1L100R 1L100R Liquid + Air
100kW 4 368 4L400R 4L400RE Liquid + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400 Liquid + Air
100kW 5 460 5L500 5L500 Liquid + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 Liquid + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400 Liquid + Air

Biblioteca de IA

Implemente IA Mais Rápido

Reduza em 50% o tempo de implementação com soluções pré-engenheiradas

Acelere a implementação
 
 

Engaje-se e desvende o seu potencial de IA

Receba uma acessoria em Infraestrutura de IA ou explore parcerias tecnológicas e de canal.

Engaje-se com a Vertiv
 
 

Fale com um especialista

Preencha os dados abaixo para que nossos consultores de soluções de IA entrem em contato com você.

Consentimento de aviso de privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências da indústria, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

     Processing request ...
Obrigado. Sua solicitação foi recebida.

Download the resource

Consentimento de Aviso de Privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma