Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Thermal Control Optimization

Ensuring data center availability relies on having the right cooling components, properly configured to match load demand. Thermal control optimization helps you meet demand for increased capacity, improved efficiency, and overall optimized performance of an integrated infrastructure.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantagens

Better support for your critical data center infrastructure results from an integrated and optimized approach to thermal management 
Improved availability occurs as precision cooling is precisely matched to load demand 
Greater energy efficiency results from eliminating overcooling and fighting between units 
Improved capacity control is achieved by optimizing existing cooling infrastructure and reducing waste 

Recursos

On-site consultation defines your unique needs and determines a plan for cooling control optimization
Configuration of set points reduces energy consumption, improves compressor life, and reduces “fighting” between units due to excessive humidification or dehumidification
Control and setting review helps you determine the most appropriate controls, their settings, and how to network them
Optimized aisle control configuration includes the configuration of remote sensors, recommendations on sensor locations, and configuration of your Liebert iCOM control’s Teamwork Mode 3

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma