Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Short Circuit and Coordination Studies

Every time you expand, reconfigure, add a load, or upgrade your electrical distribution system, you challenge its reliability. Short circuit and coordination studies help manage these complexities by ensuring protective devices are properly set and coordinated to quickly isolate a failure. These studies give you a better understanding of current electrical distribution system operation, along with information you need to improve protection for equipment, personnel, and your business as a whole.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Minimized nuisance tripping and downtime happens as you better understand protective device coordination and adjust settings as needed
Fewer service interruptions occur due to overload and short-circuit conditions
Quicker isolation of faulty circuits eliminates loss of power to other parts of the system
Improved protection for your equipment, people and facility is achieved by implementing recommendations resulting from these studies 

Recursos

Data collection based on your existing single-line diagram or an analysis of your electrical distribution system provides critical information about current protective device types, ampere ratings, and settings
Power system analysis using state-of-the-art software helps Vertiv engineers determine optimum settings for your protective devices
Report of findings includes critical information you need to protect your electrical distribution system, including suggested settings for all adjustable devices and time-current curves 
Updated single-line diagram, based on the study, supports future engineering services and performance optimization

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma