Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

LIFE™ Services

Minutes matter when business-critical systems go down. But even knowing there is a problem can take hours without constant oversight. LIFE Services provides 24/7 monitoring for near-instant notification of operating anomalies or alarm conditions. Add in concurrent data analysis by remote system engineers, and you get exceptional system visibility. With this information, our technicians are armed to quickly, accurately, and safely restore equipment to its proper operating condition.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Retail and Wholesale
  • Healthcare

Vantagens

Enhanced critical system availability and less downtime happens with continuous monitoring of critical systems
Improved mean time between failures (MTBF) comes from having expert data analysis and ongoing actionable information
Faster mean time to repair (MTTR) is achieved with remote problem diagnosis and rapid incident response
Better first-time fix rate occurs when technicians are armed with information and parts needed to service a down unit
Extended equipment life happens when critical systems are optimized based on data and performance trends
Reduced on-site maintenance is possible because of the ability to remotely adjust power or cooling equipment
Lower overall maintenance costs occur because technicians are only dispatched as needed and infrastructure experts are able to prioritize maintenance dollars based on your equipment’s performance profiles

Recursos

Remote monitoring of 150 unique parameters happens 24/7 to allow for early detection of trends and operating anomalies that may lead to critical failures if not addressed
Data analysis by specially trained remote system engineers provides interpretation of critical system alarms and status messages to better understand potential data center impact
Remote problem diagnosis, using the extensive data collected, determines the cause of alarm conditions, identifies potential future problems, and provides information on performance trends
Rapid incident response happens due to near-instant notification of issues followed by concurrent problem diagnosis and dispatching of an informed technician
Periodic reports contain a summary of all alarm events for the entire monitoring period, demonstrating that your critical systems are operating successfully and have continuous remote monitoring
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
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services

Perguntas frequentes

P
What is different about remote monitoring using a building management system?
R
The key advantage of LIFE Services is having remote system engineers monitor, analyze, and respond to critical system alarm messages and operating anomalies.
P
Who is monitoring the critical systems and where?
R
System engineers located in remote service centers around the world monitor, analyze, and respond as necessary to optimize the health of the critical systems.
P
How is the data transmitted?
R
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is used as an encapsulating protocol to transmit data between the enabled critical systems and the remote service center.
P
What type of data is collected?
R
Critical system alarms, events, operating parameters, and identification data are collected and transmitted to authorized remote service centers.
P
Where is the data stored?
R
The data is stored in the state-of-the-art Emerson global data center located in the United States.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma