Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Protective Relay Maintenance and Testing for Industrial Applications

In its 30-plus year lifespan, a protective relay may only need to operate for a fraction of a second. But when it's needed, it has to perform. Servicing protective relays per manufacturer and NETA recommendations ensures they work properly to prevent injury or extensive damage to your plant during an electrical distribution abnormality.

Obter Brochura
Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Greater reliability from your protective relays is achieved when functionality is checked through regular maintenance and testing
Fewer service disruptions that lead to substantial financial loss is due to the ongoing detection and correction of performance problems
More cost-effective maintenance is possible when relay testing is part of a proactive maintenance program rather than part of an emergency reaction
Better protection for people, equipment, and the bulk electric system is achieved by adhering to maintenance requirements 
Easier reporting for regulatory compliance occurs due to documentation provided following relay maintenance and testing

Recursos

Relay startup and commissioning ensures proper protection for your system through inspection and testing using leading-edge technology
Maintenance and testing, based on the recommendations from NETA, NERC and NFPA, is necessary to ensure your protection scheme continues to provide satisfactory performance for many years after installation
Compliance support such as asset management, testing, and reporting helps ensure your compliance with NFPA and NERC requirements
Qualified resources include personnel who have the expertise to work in a variety of environments, as well as on a diverse installed base of devices with different operating practices
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
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma