![](/4a7e89/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-309931_314225_0.jpg)
Um Novo Patamar na Distribuição de Energia para Racks
Confiabilidade incomparável
Alimentando as aplicações vitais do mundo digital há mais de 50 anos.
Versatilidade máxima
Tecnologia e potência para hoje com a capacidade de se adaptar às dinâmicas necessidades do negócio no futuro.
Aplicação universal
As rPDUs com potência flexível acomodam todas as configurações de alimentação de energia comuns ao redor do mundo.
Recursos Robustos para um Melhor Desempenho de TI
De Básica a Inteligente, há uma rPDU para cada aplicação
Rack PDU Básica Vertiv Geist
As rPDUs básicas fornecem alimentação de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete.
Visualizar ProdutoRack PDU com Medição Vertiv™ Geist™
As rPDUs com medição fornecem distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete, proporcionando visualização em tempo real do uso de energia em um visor de LED local.
Visualizar Produto![Image](/49e70f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600monitored_314234_0.jpg)
Rack PDU Monitorada Vertiv Geist
As rack PDUs monitoradas fornecem distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI ao mesmo tempo em que proporcionam uma visualização completa do uso de energia no nível da entrada e/ou das tomadas, através de acesso remoto à rede. Inclui recursos de monitoramento ambiental para obter métricas ambientais em tempo real.
Visualizar Produto![Image](/4949ba/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-duu3egw1-36pt67-1s02a9k00-s-a-hero-image-switched_314233_0.jpg)
Rack PDU Chaveada Vertiv Geist
As rack PDUs chaveadas fornecem distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI ao mesmo tempo em que proporcionam controle no nível individual das tomadas e uma visualização completa do uso de energia no nível da entrada e/ou das tomadas, através de acesso remoto à rede. Inclui recursos de monitoramento ambiental para obter métricas ambientais em tempo real.
Visualizar ProdutoFale conosco
Preencha o formulário a seguir:
Obrigado pelo envio, entraremos em contato com você em breve.