Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

MMD36E, 8.3kW

The Liebert Mini-Mate2 is a zero-footprint computer room cooling system for 7x24 temperature and humidity control and air filtration. It installs above a dropped ceiling and is easy to service, requiring only front access for maintenance.
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
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

Flexibilidade
Não necessita de espaço, com as unidades evaporadora e condensadora internas montadas acima do forro.
Requer apenas fiação do tipo termostato simples para os controles do sistema split e unidades condensadoras.
Reparos e manutenção feitos pela parte frontal da unidade para fácil acesso aos componentes.
 
Maior Disponibilidade
Apresenta componentes de refrigeração confiáveis, como compressores rotativos ou scroll, e serpentinas com tubos de cobre e aletas de alumínio.
É eficiente em condições de carga parcial com bypass de gás quente, eliminando o desgaste do compressor por ciclos de liga/desliga.
 
Menor Custo Total de Propriedade
Aproveita temperaturas externas mais frias e operação do compressor por bypass através da opção de economia de energia e Free-cooling.
 
Aplicações Ideais
Gabinetes de RedeVoIP
IDF
Equipamento de Telecomunicações
Processamento de Dados
Salas de Controle
Editoração Eletrônica
Instalações de Redes
Laboratórios
Outros sistemas eletrônicos críticos

Recursos

Climatização e controle de umidade montada no teto
Instalação independente ou em sistema split
Com fornecimento/retorno direto ou aplicações em dutos
Resfria salas pequenas ou pontos/zonas quentes 

The Liebert Mini-Mate is designed for data center cooling, humidity control and air filtration of small areas, such as computer, control and equipment rooms. The system installs above a dropped ceiling, is easy to install and service and requires only front access for maintenance. The Liebert Mini-Mate is available in nominal cooling capacities from 3.5 to 28 kW (1 to 8 tons), with air, water, glycol and chilled water models available in 50 and 60 Hz. All chilled water systems are self-contained units. Air, water and glycol cooled models are available in split-system configurations.

MMD36E, 8.3kW
Product Specifications
Total Nominal Capacity kBtuh [kW]
28.4 [8.3]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
28.4 [8.3]
Nominal Airflow [CFM]
885
Total Capacity
32.5 [9.55]
Heat Rejection Medium
Air
Controls and Monitoring
iCOM CMS Monitoring & Management System
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
225
Peso (lbs / kgs)
102
Altura (pol/mm)
24
Altura (pol/mm)
610
Largura (pol/mm)
57 13/16
Largura (pol/mm)
1468
Profundidade (pol/mm)
30
Profundidade (pol/mm)
762
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma