MMD24E, 5.7kW
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Governo
- Setor de Saúde
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Varejista e Atacadista
MMD24E, 5.7kW
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Governo
- Setor de Saúde
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Varejista e Atacadista
Vantagens
Recursos
Especificações
The Liebert Mini-Mate is designed for data center cooling, humidity control and air filtration of small areas, such as computer, control and equipment rooms. The system installs above a dropped ceiling, is easy to install and service and requires only front access for maintenance. The Liebert Mini-Mate is available in nominal cooling capacities from 3.5 to 28 kW (1 to 8 tons), with air, water, glycol and chilled water models available in 50 and 60 Hz. All chilled water systems are self-contained units. Air, water and glycol cooled models are available in split-system configurations.
- Product Specifications
- Total Nominal Capacity kBtuh [kW]
- 19.5 [5.70]
- Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
- 19.5 [5.70]
- Nominal Airflow [CFM]
- 885
- Total Capacity
- 21.8 [6.40]
- Heat Rejection Medium
- Air
- Controls and Monitoring
- iCOM CMS Monitoring & Management System
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kgs)
- 225
- Peso (lbs / kgs)
- 102
- Altura (pol/mm)
- 24
- Altura (pol/mm)
- 610
- Largura (pol/mm)
- 57 3/16
- Largura (pol/mm)
- 1468
- Profundidade (pol/mm)
- 30
- Profundidade (pol/mm)
- 762
- Liebert® Mini-Mate2 1 & 1.5 Ton Installer/User Guide SL-10530
- Liebert Mini-Mate2 2 & 3 Ton User Manual
- Liebert Mini-Mate2 5 Ton User Manual
- Liebert Mini-Mate2 8 Ton User Manual SL-10533
- Liebert IS-UNITY-DP User Manual for Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate
- Liebert iCOM CMS Quick Installation Guide - Mini-Mate2
- Liebert® Mini-Mate2 System Design Catalog 1.5-ton (5-kW) (SL-10525)
- Liebert Mini-Mate2 2 & 3 Ton Technical Data Manual
- Liebert® Mini-Mate2 5 Ton System Design Catalog SL-10536
- Liebert Mini-Mate2 8 Ton Technical Data Manual
- Liebert® Mini-Mate2 1 & 1.5 Ton Guide Specifications SL-10525GS
- Liebert® Mini-Mate2 2 & 3 Ton Guide Specifications SL-10535GS
- Liebert Mini-Mate2 5 Ton Guide Specifications (SL-10536GS)
- Liebert Mini-Mate2 8 Ton Guide Specifications (SL-10537GS)
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.