Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer

The Liebert Econophase pumped refrigerant economizer works with the Liebert DSE cooling unit and Liebert MC Outdoor Condenser to significantly improve data center efficiency - without bringing in outside air and without using water.

Obter Brochura Obter Manual

Sustainability Spotlight

  • Averages up to a 5% to 6% reduction in the TDV (Time Dependent Valuation) energy value, and more significantly it eliminates the water requirement for data centers

Vantagens

Highly efficient -  PUE as low as 1.05 in full economizer mode
Supports sustainability and cost savings initiatives
No water and no costly water treatment required
No outside air contamination
No dampers and louvers to adjust and maintain
Instant changeover to economizer mode, even for short time periods, to optimize free cooling hours

Recursos

Uses pumped refrigerant for higher absorption than water or air systems
Pump unit serviceable without loss of cooling
Advanced Liebert iCOM controls for automatic failure diagnostics and self-optimization 

The Liebert EconoPhase unit automatically switches to economizer operation during periods of lower outdoor temperature to reduce or eliminate compressor run time. The Liebert EconoPhase is an option for a Liebert DSE™ air-cooled system.

Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
340-347 lbs
Peso (lbs / kgs)
154-157 kgs
Altura (pol/mm)
40 1/8 in
Altura (pol/mm)
1019 mm
Largura (pol/mm)
36 3/16 in
Largura (pol/mm)
919 mm
Profundidade (pol/mm)
42 1/8 in
Profundidade (pol/mm)
1071 mm
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma