Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Climatização de Data Centers a base de Água Gelada Liebert CW, 26-440kW

O sistema climatização para data centers Liebert CW é projetado especificamente para lidar com as altas cargas de calor geradas por computadores e outros equipamentos eletrônicos, usando um chiller existente no prédio como uma fonte de resfriamento a base de água gelada. Controles Liebert ICOM e uma variedade de recursos eficientes energeticamente combinam para garantir um gerenciamento de calor em data centers confiável e econômico.
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
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

The Liebert CW system combines the latest innovations in coil, valve and controls technologies for optimal protection and efficiency. Units in 340kW and 440kW capacities significantly reduce the cost of deployment and maintenance and improve energy efficiency through an optimized chilled water coil design that can utilize higher entering water temperature (EWT).

Especificações por modelo
CW038, 38kW
112 [32.8]   110 [32.2]   6050   72 in   50 in   35 in   840 lbs  
CW041, 41kW
148 [43.4]   132 [38.7]   5950   72 in   50 in   35 in   900 lbs  
CW051, 51kW
169 [49.5]   167 [48.9]   9200   72 in   74 in   35 in   1220 lbs  
CW060, 60kW
231 [67.7]   205 [60.1]   9200   72 in   74 in   35 in   1250 lbs  
CW076, 76kW
241 [70.6]   230 [67.4]   12,400   72 in   99 in   35 in   1440 lbs  
CW084, 84kW
297 [87]   265 [77.6]   11900   72 in   99 in   35 in   1540 lbs  
CW146, 146kW
523 [153]   473 [139]   21,000   94 in   122 in   42 in   2520 lbs  
CW181, 181kW
720 [211]   605 [177]   24,000   94 in   122 in   42 in   2520 lbs  
CW440, 440kW
1,765 [517]   1,529 [448]   60,000   145 in   138 in   60 in   7024 lbs  
Liebert CW, CW114, 114kW!
449 [132]   393 [115]   17,300   76 in   122 in   35 5/8 in   1925 lbs  

Vantagens

Fornece um completo pacote de controle ambiental, incluindo condionamento de ar de precisão e controle de umidade. 
Configurações em upflow e downflow disponíveis, cobrindo aplicações com piso elevado e com piso não elevado. 
O sistema de controle Liebert iCOM leva supervisão de alto nível para múltiplas unidades, permitindo que elas trabalhem em conjunto como um sistema único para otimizar o desempenho da sala.
Projetado com compenentes da mais elevada qualidade, selecionados por sua confiabilidade e desempenho comprovados. 
Opera dia e noite para proteger as instalações críticas. 
Opera com uma alta taxa de calor sensível, assegurando que os níveis de umidade apropriados sejam mantidos. 
O sistema de controle Liebert iCOM proporciona o sequenciamento automatico dos componentes, para desgaste uniforme e maior vida útil. 
Usa os sistemas de água gelada existentes no prédio para o resfriamento.
Opcionais de ventiladores mais eficientes proporcionam mais economia de energia.

Recursos

Climatização de precisão e controle de umidade.
Modelos com upflow e downflow.
Monitora e controla a operação com o Liebert iCOM.
Opções com ventiladores eficientes energeticamente. 
Economias de energia significativas nos modelos downflow com o opcional de economizador de ar.  Todos os modelos são compatíveis com a economização das instalações de chiller.    
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma