Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

CW076, 76kW

The innovative Liebert CW system lets you rapidly deploy chilled water capacity, achieve higher efficiency and use less white space. It offers the industry's widest range of capacities, featuring the industry's most advanced controls and innovations, such as optimized coil design that maximizes capacity and efficiency even at high entering water temperatures.
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
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Fornece um completo pacote de controle ambiental, incluindo condionamento de ar de precisão e controle de umidade. 
Configurações em upflow e downflow disponíveis, cobrindo aplicações com piso elevado e com piso não elevado. 
O sistema de controle Liebert iCOM leva supervisão de alto nível para múltiplas unidades, permitindo que elas trabalhem em conjunto como um sistema único para otimizar o desempenho da sala.
Projetado com compenentes da mais elevada qualidade, selecionados por sua confiabilidade e desempenho comprovados. 
Opera dia e noite para proteger as instalações críticas. 
Opera com uma alta taxa de calor sensível, assegurando que os níveis de umidade apropriados sejam mantidos. 
O sistema de controle Liebert iCOM proporciona o sequenciamento automatico dos componentes, para desgaste uniforme e maior vida útil. 
Usa os sistemas de água gelada existentes no prédio para o resfriamento.
Opcionais de ventiladores mais eficientes proporcionam mais economia de energia.

Recursos

Climatização de precisão e controle de umidade.
Modelos com upflow e downflow.
Monitora e controla a operação com o Liebert iCOM.
Opções com ventiladores eficientes energeticamente. 
Economias de energia significativas nos modelos downflow com o opcional de economizador de ar.  Todos os modelos são compatíveis com a economização das instalações de chiller.    

The Liebert CW system combines the latest innovations in coil, valve and controls technologies for optimal protection and efficiency. Units in 340kW and 440kW capacities significantly reduce the cost of deployment and maintenance and improve energy efficiency through an optimized chilled water coil design that can utilize higher entering water temperature (EWT).

CW076, 76kW
Product Specifications
Total Nominal Capacity kBtuh [kW]
241 [70.6]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
230 [67.4]
Nominal Airflow [CFM]
12,400
Total Capacity
241 [70.6]
Airflow Direction
Upflow and Downflow
Heat Rejection Medium
Chilled Water
Capacity Modulation
Variable Speed EC Fans
Controls and Monitoring
Liebert iCOM Unit Control
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
1440 lbs
Peso (lbs / kgs)
653 kgs
Altura (pol/mm)
72 in
Altura (pol/mm)
1829 mm
Largura (pol/mm)
99 in
Largura (pol/mm)
2515 mm
Profundidade (pol/mm)
35 in
Profundidade (pol/mm)
889 mm
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma