Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

CR032RC, Chilled Water, 32kW

The Liebert CRV system offers highly flexible, in-row cooling for data centers requiring higher density cooling with greater efficiency and capacity. The system is designed for small and medium data centers or higher density containment applications in large data centers.

Login to Save for Later
Principais benefícios
Projetado com um footprint mínimo para economizar o valioso espaço útil em aplicações de edge, salas de servidores e pequenos data centers.
A capacidade de refrigeração escalável e altamente eficiente proporciona um menor consumo de energia e menores custos operacionais.
Defletores de fluxo de ar ajustáveis melhoram a distribuição do ar frio, eliminando pontos de calor na fila.
Conexões simultâneas superiores e inferiores permitem uma maior flexibilidade durante a instalação para diversas configurações de construção.
Diversos protocolos de monitoramento e trabalho em equipe, entre as unidades CRVs, permitem aos usuários ficarem sempre informados sobre as condições do sistema.
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

Industry-best efficiency
Places cooling closer to the source of the heat
Automatic performance optimization with Liebert iCOM™ controls and teamwork modes 

 

Recursos

Air, water, glycol
Only row-based product that can independentlly control temperature airflow 
Advanced Liebert iCOM controls with six control modes
Variable speed fans
Field-adjustable air baffles to direct cold air
Controls with up to 20 rack sensors  

The Liebert CRV is a precision data center cooling solution providing temperature and humidity control. It integrates within a row of data center racks, providing cooling close to the heat load. The Liebert CRV used with Liebert Optimized Aisle Controls independently manages airflow and temperature, greatly improving efficiency and supporting higher rack densities. Adjustable airflow baffles allow you to more precisely direct airflow within the row. Liebert CRV uses environmentally-friendly R410A refrigerant. The system is available in two widths, 300mm and 600mm, and multiple capacities. It is available in systems for air, water/glycol, and chilled water cooling.

CR032RC, Chilled Water, 32kW
Product Specifications
Total Nominal Capacity kBtuh [kW]
109.1 [32.0]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]*
97.7 [28.6]
Nominal Airflow [CFM]
2250 [3822]
Total Capacity
100.9 [29.6]
Airflow Direction
Adjustable baffles
Heat Rejection Medium
Chilled Water
Capacity Modulation
Variable Speed EC Fans
Controls & Monitoring
Liebert iCOM Unit Controls
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
418.88 (190)
Altura (pol/mm)
78.74 (2000)
Largura (pol/mm)
11.81 (300)
Profundidade (pol/mm)
43.30 (1100)

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma