Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Módulos de Refrigeração de Alta Densidade Liebert XD

Os módulos de refrigeração à base de refrigerante Liebert XD funcionam como um sistema integrado de gerenciamento térmico para dar suporte ao resfriamento de Data Centers de alta densidade de calor com abordagem de corredor quente / corredor frio.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Os módulos de refrigeração à base de refrigerante Liebert XD funcionam como um sistema integrado de gerenciamento térmico para dar suporte ao resfriamento de Data Centers de alta densidade de calor com abordagem de corredor quente / corredor frio.

Vantagens

Resfria mais de 30 kW por rack
Requer pouco ou nenhum espaço no piso
Complementa unidades de climatização de precisão Liebert
Permite expansão adaptável e escalável, sem interrupção de operações de resfriamento, com tubulação flexível pré-carregada opcional com roscado de conexão rápida
Fornece modelos para atender as necessidades do data center, com montagem sobre, acima ou entre os racks
Fornece uma excelente solução para resfriamento pontual e por zona dos equipamentos de alta densidade de calor
Disponível em modelos 50Hz e 60Hz  

Recursos

Módulos de regrigeração para aplicacões de alta densidade de calor
Montagem acima, entre ou sobre os racks
Usa tecnologia de gás refrigerante bombeado
Requer pouco ou nenhum espaço no piso  
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma