Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Liebert DCD Water-Cooled Rack Door, 50 kW

The Liebert DCD is a fanless heat exchanger module that installs as the rear door of an equipment rack. This chilled water-based system provides up to 50kW of room-neutral cooling. As many as ten Liebert DCD modules are connected to a single Liebert DCP coolant pumping unit, which acts as an isolating heat exchanger between the building chilled water source and the circulating cooling water.

Obter Brochura Obter Manual
Warranty: Garantia limitada de um ano contra defeitos de material e mão de obra

Vantagens

 Highly efficient
 Fanless cooling module requires no maintenance
 Requires minimal floor space
 Full access to the rack eqipment
 Supports hot aisle/cold aisle configurations and irregular configurations 
 Supports scalable expansion without interrupting cooling operations  

Recursos

 Cools rack loads up to 35kW
provides100% sensible capacity.
 Door allows for full access to the servers and equipment by opening 180 degrees.  

Liebert DCD Water-Cooled Rack Door, 50 kW
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
230 lbs
Peso (lbs / kgs)
104.3 kgs
Altura (pol/mm)
76 7/8 in
Altura (pol/mm)
1954 mm
Largura (pol/mm)
31 1/2 in
Largura (pol/mm)
800 mm
Profundidade (pol/mm)
6 in
Profundidade (pol/mm)
151 mm

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma