Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Chiller com Free Cooling Adiabático Liebert AFC 500 a 1450 kW

O Liebert® AFC combina os níveis excepcionais de eficiência energética permitidos pelo free cooling com a disponibilidade contínua garantida pelo sistema auxiliar por compressor multi-scroll e o sistema adiabático. Este último umidifica o ar que entra nas serpentinas de free cooling e de condensação, aumentando as horas de operação em free cooling e a eficiência mecânica.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Construção e Engenharia
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Energia Nuclear
  • Petróleo e gás
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Arrefecimento Adiabático. Bases húmidas adiabáticas altamente eficientes humidifi-cam o ar que entra nas serpentinas de arrefecimento livre e de condensação, aumentando, em consequência, o fun-cionamento do arrefecimento livre e a eficiência mecânica.
Rampa de Arranque Rápido. Capacidade de recuperação rápida: a unidade garante restabelecimento da capacidade de arrefecimento total em 70 segundos, após o reinício da alimentação. O controlo permanece funcional sem necessidade de alimentação eléctrica monofásica externa.
Ultra Silencioso. A nova geração de ventiladores EC super silenciosos combinada com a barreira de som facultada pelas ba-ses adiabáticas garantem um funcionamento extre-mamente silencioso.
Válvula de Expansão Electrónica. A pressão de condensação minimizada reduz o con-sumo da alimentação, alcançando, deste modo, ní-veis de eficiência elevados.
Serpentina de Condensação Microcanal. A serpentina integralmente de alumínio garante níveis extremos de eficiência durante o modo de arrefeci-mento mecânico e minimiza a carga de refrigerante.
Arrefecimento Auxiliar a 100% por Compressor. Compressores multi-scroll garantem arrefecimento auxiliar a 100%, até 50°C de temperatura ambiente, também no caso de falta de água. 

Recursos

Eficiência Energética. O funcionamento durante o ano inteiro do arrefeci-mento livre adiabático e a utilização minimizada de compressores proporciona a mais alta eficiência, inal-cançada por um chiller de arrefecimento livre tradi-cional da concorrência.
Arrefecimento Livre. Módulos de arrefecimento livre integrados forne-cem a carga de arrefecimento exigida pelo centro de dados sem necessidade de compressores.
Carga Parcial. O arrefecimento livre adiabático simples gere 50% da carga até 20°C de temperatura ambiente.
iCOM NOVO Ecrã Táctil de 7’’. O Controlo iCOM® garante a gestão inteligente de unidades no ambiente de centros de dados dinâmicos e o ecrã táctil inovador de 7” apresenta funções gráficas avançadas.
Supersaver. O Supersaver é um software de sistema lógico incorporado no Controlo iCOM® Control que melhora a comunicação com as unidades de chão para maximizar a eficiência ao nível do sistema. 

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma