Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Albér ELS2 – Electrolyte Level Sensor

The ELS2 Electrolyte Level Sensor is a non-invasive level sensor with incorporated temperature monitoring designed for quick installation and easy set up. This system complies with the NERC PRC-005 requirements for electrolyte level inspection. With this sensor, you eliminate unnecessary remote site visits and will eliminate the required quarterly inspection of battery electrolyte level in your battery string.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Energia Nuclear
  • Petróleo e gás
  • Geração de Energia
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
Warranty: One year limited warranty against defects in material and workmanship

An ELS2 system will include one sensor module to be attached to each cell for monitoring electrolyte level and temperature. Each of these modules will be connected back to a system interface module called the ELSI2 for processing of data for alarm analysis and reporting. The system can operate as a standalone or when combined with the Alber UXIME, provides all battery monitoring features.

Especificações por modelo
ELS2 Sensor Module
1.59   1.8   0.5   .35  
ELS2 Interface Module
1.45   5.25   3   1.1  

Vantagens

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Flexibility:
 Modular design easily expands to monitor an unlimited number of strings.
 Industry standard MODBUS protocol interfaces to third party building management systems via RS-485.
Direct communication via a USB service port. 
Higher Availability:
 Can be used in conjunction with Alber battery monitors to manage virtually all battery configurations.
 Infrared sensing technology for improved electrolyte level detection
 Cell temperature monitoring for notification of corrective action
Low Total Cost of Ownership:
 Eliminate the required quarterly inspection of battery electrolyte levels
 Maintaining the proper electrolyte level extends useful battery life
Ideally Suited For:
 Designed specifically to comply with the NERC PRC-005 requirements for electrolyte level inspection.

Recursos

 Three form C contacts for alarm notification
 Status indicators on each cell for easy alarm identification
 Automatic or manual reset for any alarm
 Designed to work on nonopaque VLA battery cases
 Automatic calibration 

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma