Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Alber Digital Battery Hydrometer

The DMA35 is a handheld, stand-alone digital specific gravity and electrolyte temperature meter suitable for use in demanding industrial environments. Save time and cost by automating the collection and reporting processes for hydrometer readings.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Energia Nuclear
  • Petróleo e gás
  • Geração de Energia
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
Warranty: One year limited warranty against defects in material and workmanship

Vantagens

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
Accurately measures and records specific gravity and temperature.
Handheld meter suitable to withstand demanding industrial environments.
Can be used on all battery manufactures wet cells.
Requires only 2 milliliters of sample. 

Recursos

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Infrared data transfer to PC or Cellcorder for consolidation of data.
Data logger interface stores and format up to eight strings of 256 readings per string.
One hand operation, with or without gloves.
Splash proof membrane for protection.
Immediate alarm if sample is outside of specified tolerance.
Measurement results available in less than 5 seconds. 

The Alber DMA35 is an accurate and rugged digital density meter, designed for use in harsh conditions. It’s user interface allows for easy use and interpretation of results.
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
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma