Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Albér Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

The Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester is specially designed to strictly comply with IEEE standards for testing batteries. The Cellcorder is capable of performing voltage, internal cell resistance, intercell connection resistance and float voltage measurements on 1V cells to 16V modules. This rugged, portable unit comes complete with all the accessories, in one carrying case, to get started.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Geração de Energia
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
  • Telecomunicação
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
Flexibility
Easy navigation with graphical display.
Measures cell voltage and internal battery resistance as well as intercell resistance.
Flash drive can be used to transfer data to your PC.
Wireless communication with the compatible DMA Hydrometer.
Battery Analysis PC software lets you identify bad cells, create reports and archive data.
Higher Availability
Patented Internal Resistance testing eliminates inaccuracy.
Tests batteries from 0-16V.
Options include test clamps with interchangeable jaws.
Lowest Total Cost of Ownership
Packaged system has lower initial cost.
Trending data provides early warning to degrading cells, allowing replacement of only failing cells, extending the life of the complete battery string.
Ideally Suited For
Measurements of individual cells or multiple cell modules
Data for compliance verification
Maintenance, verification and trouble-shooting battery performance 

Recursos

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Portable battery cell resistance tester
Stores and display test data
Wireless or USB data transfer to a PC for analysis and reports
Patented DC resistance test method
Audible signal to signal the measure is complete 

The well-proven Alber DC resistance test method completely eliminates distorting factors subjected to batteries, resulting in very high repeatability in testing. The Cellcorder comes with easy keyboard entry, hard shell carrying case, AC charger, data trending and analysis software and a user-friendly manual. An optional IR printer is available.
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
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento

Perguntas frequentes

P
Can we use a USB cable to transfer the stored test readings?
R
The CRT400 uses a USB hard drive for storage, this removes the complexity of different connector type and hardware requirements for each peripheral.
P
Can I create a site template using the CRT400?
R
Use the CRT400, Press F3/Load Data from the main menu screen then select F1/Select Site Setup to load and or create template.
P
Where can the user locate the firmware of the CRT400?
R
This can be viewed on power up or down and may last for seconds on the LCD to both the firmware and bootloader code.
P
Are lighted spike probes included?
R
Lighted spike probes are optional. They come in lengths of 5”, 10” and 24” with a straight or angled tip.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma