Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Albér BCT-2000 Battery Capacity Test System

​​Albér BCT-2000 tests any size string up to 256 cells, performs constant current capacity and power capacity tests, supports UPS testing using AC load banks, and supports run-down testing using system load.

Obter Brochura Obter Manual
Warranty: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Vantagens

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
The BCT is a combination load control and data logging system consisting of a data acquisition module and a laptop computer data logging unit (laptop not included).
The data acquisition module acquires all cell voltage, overall string voltage, and current readings and is available in 128-cell and 256-cell versions. The computer data logging unit displays the programming parameters for the test.
The BCT's proprietary interface circuits and custom software control all standard Albér continuous and momentary load units. The standard BCT-2000 can be programmed to apply a constant current or constant power load on any battery string up to 600VDC. During a load test, the system records overall voltage, load current, and up to 256-cell voltages. Programmable alarm levels warn of low voltages and can automatically pause testing before any cell reaches reversal or an unsafe state.  

Recursos

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
​Compatible with the earlier BCT-1000
Available in 128-cell and 256-cell versions
Laptop computer data logging unit provides the display and programming parameters for the test (Dedicated computer recommended, not included in standard kit).
Capacity Test
The BCT-2000 performs a capacity test using a programmed, constant current or constant power load. This test predicts reliability and remaining battery life before replacement is necessary.
Integrity Test
An integrity test, using a high current momentary load, lets you identify weak cells and conduction paths.
Data Acquisition Module and Data Logging Unit
The BCT is a combination load control and data logging system consisting of a data acquisition module and a laptop computer data logging unit. The data acquisition module acquires all cell voltage, overall string voltage, and current readings and is available in 128-cell and 256-cell versions. The computer data logging unit displays the programming parameters for the test.
The BCT's proprietary interface circuits and custom software control all standard Albér continuous and momentary load units. The standard BCT-2000 can be programmed to apply a constant current or constant power load on any battery string up to 600VDC. During a load test, the system records overall voltage, load current, and up to 256-cell voltages. Programmable alarm levels warn of low voltages and can automatically pause testing before any cell reaches reversal or an unsafe state.
The best proven method for determining whether a battery will perform is to test it under load conditions. Proper load testing is the only way to determine where the battery resides on its expected life curve. The Albér BCT-2000 capacity test system will test any battery in service today. 
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
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma