Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Avocent HMX 5150T Zero-U IP-based KVM

Don’t waste your rack space or budget. The Avocent HMX 5150T is a small form factor transmitter that takes up zero-U of rack space. Its IP-based KVM technology removes any distance limitations allowing you to extend computers away from the user environment.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Petróleo e gás
  • Transporte

Materials: ABS and aluminum construction Connectors Computer: DVI-D or DisplayPort, USB type A x 2 USB features: Keyboard, mouse and touch USB device seen as: 7 or 13 port hub Max video resolution: Up to 1920x1200@60Hz Audio: Line in/out USB audio 2 channel 16bit 48KHz DisplayPort Audio: None

Especificações por modelo
Vertiv™ Avocent® 5150T Zero-U IP KVM Transmitter
HPKVM   USB type A x 2   Speaker & Mic   1 X VGA   1920x1200  
Vertiv™ Avocent® 5160T Zero-U IP KVM Transmitter
HPKVM   USB type A x 2   Speaker & Mic   1 X DVID   1920x1200  
Vertiv™ Avocent® 6150T Zero-U IP KVM Transmitter
HPKVM   USB type A x 2   Speaker & Mic   1 X HDMI or 1 X DisplayPort   1920x1200  

Vantagens

USB power means there is no need to provision for an external power supply unit (PSU).
Uses less than a quarter of the energy when compared to other solutions.
Supports resolutions to a maximum of 1920x1200@60Hz through either DVI, DisplayPort or VGA interfaces
Enables you to connect any USB human interface device from mice and keyboards through to graphics tablets, jog shuttles, joysticks and 3D explorers.
Perfects digital video by using an encoding system that is spatially-lossless, with 1:1 pixel
mapping, ensuring the very best picture available and color accuracy.
EDID management to either allow the true characteristics of the monitor to be passed back to the computer, or controlled resolutions to be imposed.  

Recursos

USB powered
Multiple video options
USB 2.0
USB stereo audio (Line In, Line Out) digitally across the network  

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma