Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Avocent MergePoint Unity Digital KVM Switches

The Avocent MergePoint Unity Digital KVM Switch includes both KVM-over-IP and serial console management technology. Centralize the management of the switches with DSView 4 Management software.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura
Login to Save for Later
Warranty: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.

Especificações por modelo
Avocent MPU108EDAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 serial, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   9.2 in   6.3 lbs  
Avocent MPU2032DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 serial, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6lbs  
Avocent MPU2016DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 serial, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  
Avocent MPU4032DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 serial, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMIVGA, DVI-I, Displ   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  
Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
          1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  

Vantagens

Improved remote management and staff efficiency
Make connections to Cisco equipment quick and easy
Improved physical security
Local and remote browser interface for easy setup and use
Centralized management for large deployments  

Recursos

Remote access to KVM, USB and serial connections
Serial adaptors support SSH connections and the Cisco® pinout
Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers
Built-in Web interface 
Managed with the Avocent DSView™ 4 management software
FIPS 140-2 compliance: Based on the FIPS 140-2 validated cryptographic module(s) (Certificate #1051)    

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma