Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Avocent AV 3216 KVM Over IP Switch

Built for small data centers and remote/branch office environments, the AV 3000 series KVM over IP switch provides consolidated, streamlined access to server resources. Centralize the management of the switches with DSView 4 Management software.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Serviços Profissionais
  • Varejista e Atacadista

Vantagens

Powerful User Access Control
Grant access to specified users or implement LDAP directory authentication
Limit KVM access to specific targets on the switch
Enable smart card or CAC readers to support two factor authentication
Streamlined Management
Local Port Access - Support for virtual media, USB keyboards and mice
Single Solution that supports USB, PS/2, Sun and serial targets
Advanced, graphical On-Screen Display eases system onfiguration and server selection
Space-Saving
CAT-5, thin cabling saves space in the rack and allows up to a 30 meter distance between the server and the switch 

Recursos

Local or Remote Access – The AV 3000 KVM over IP switch portfolio provides integrated local or remote KVM over IP management capability – right out of the box
Virtual Media Support - Share a directly connected USB storage device to all servers connected to a KVM switch (a DSAVIQ-USB2 module is required for virtual media support)
Common Access Card (CAC)/Smart Card Support - Enhances security to meet US government regulation HSPD12 which is required for ensuring secure login to government systems (an AVRIQ-VMC module is required for CAC support)
Server/Computer Access - Manage PS/2, USB, Sun or serial devices
Flash Upgrade - Fast and easy upgrades to firmware switches and server interface modules
Easy to Use - Configure your system name and select your servers from the convenient OSD
Standards-Based - Uses standard CAT-5 cables
OS Independent - BIOS-level access ensures connection to the attached servers regardless of the health or type of operating system
Compatible with the Avocent DSView 4 Management software for a centralized and secure management of IT assets 

The Avocent AV3000 KVM over IP portfolio is available in two options to support different needs. The AV3108 switch supports one local and one remote user and up to eight server or serial devices. The AV3216 supports up to two local and one remote user and 16 server or serial devices. When in share mode, additional, authenticated users can share remote sessions for a total of up to 4 remote, concurrent users. When additional systems are added, AutoView switches can be tiered to provide consolidated management of up to 256 server or serial devices.

Avocent AV 3216 KVM Over IP Switch
VISÃO GERAL DO PRODUTO
Type
KVM
Input Ports
16 server or serial
Output Ports
2 local, 1 remote, shared session available
Video Connection
VGA, DisplayPort, HDMI, or DVI
Video Resolution
16:9 widescreen, up to 1680 x 1050 4:3 standard, u
DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
100-240VAC
INTERFACES/PORTAS
Network Interface(s)
10/100 Mpbs Ethernet port
USB ports
4 USB 2.0
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Temperatura de Operação
32° to 122° F; 0° to 50° C
Storage Temperature
-4° to 158° F; -20° to 70° C
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kgs)
4.4 lbs
Peso (lbs / kgs)
2.0 kgs
Altura (pol/mm)
1.72 in
Altura (pol/mm)
43.7 mm
Largura (pol/mm)
17 in
Largura (pol/mm)
432 mm
Profundidade (pol/mm)
6.5 in
Profundidade (pol/mm)
165 mm
DIVERSOS
Other supported accessories
Common Access Card (CAC) support
Authentication Supported
128-bit SSL, AES, DES and 3DES encryption
Agency Approvals
UL, FCC Class A, cUL, ICES Class A, CE, EAC, VCCI

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma