Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

VR3107

Padronize suas implementações ao redor do mundo e as coloque online mais rápido com o rack VR da Vertiv™. O Vertiv VR suporta uma ampla variedade de equipamentos, incluindo: servidores, armazenamento de dados, comutadoresswitches, roteadores, PDUs, UPSs, servidores de console serial e chaves swtiches KVM.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Warranty: O Rack Vertiv VR é garantido contra defeitos de materiais e mão de obra por 3 (três) anos a partir da data do embarque. Dois (2) anos adicionais podem ser obtidos através do registro do produto em: https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/

Vantagens

O Rack Vertiv VR entrega uma solução premium de racks, sempre e onde sistemas de TI forem implementados.
O envio rápido atende a demanda por implementação rápida.
Suporta todos equipamentos com montagem em rack e oferece mais de 6 cm de profundidade par usar, comparado com outros racks de mercado.
Conjunto completo de acessórios incluindo gerenciamento de cabos, gerenciamento de fluxo de ar, prateleiras, maçanetas e braçadeiras de suporte.
O design feito para que não sejam necessárias ferramentas viabiliza a fácil instalação dos equipamentos, ajustes e manutenções.

Recursos

O Vertiv VR é entregue pronto para ambientes de alta densidade para atender as suas necessidades de missão crítica – mesmo conforme elas evoluem e mudam. Este rack lhe dá a flexibilidade que você precisa com uma fácil instalação. 
Disponível em 8 tamanhos padrão. 
Ajuste total de profundidade dos trilhos de 19”.
Portas que tem 77% de perfuração e podem abrir por ambos os lados.
Dois suportes com altura total, ajuste de profundidade e com função dupla - para PDU e para gerenciamento de cabos, montados no espaço zero U com montagem do rack por botão, sem ferramentas.
Altura da estrutura de 42U, permitindo que o rack, com rodízios, passe por portas padrão. 
Anexação externa simples, permitindo anexação métrica ou em centros de 24".
Painéis laterais divididos com uma única trava bate-fecha permitem a instalação/remoção simples.

Todos os racks Vertiv VR vem completos com chaves e um kit de hardware que inclui 50 porcas e parafusos gaiola M6, uma ferramenta de instalação para a porca gaiola, proteção de bordas para a entrada de cabos no painel superior, uma chave Phillips L T30 e driver de extensão T30. Todos os modelos apresentam uma única porta frontal travável, 77% perfurada, portas traseiras divididas e traváveis 77% perfuradas, dois pares de painéis laterais divididos e traváveis, uma tampa superior para entrada de alta densidade de cabos (2000 cabos Cat 6), dois conjuntos de trilhos EIA de 19” e dois suportes de altura completa para montagem de rack PDU / gerenciamento de cabos (um por lado). O Rack Vertiv VR é construído com rodízios e pés niveladores de baixo perfil, braçadeiras de anexação e braçadeiras de fixação. O RXXXXSP é enviado com embalagem a prova de choque até 2000 lb. *Dimensões nominais, fazer referência aos desenhos enviados para dimensões exatas

VR3107
Product Overview
Type (Rack or Containment)
Rack de Servidores
U Height
48U
Door Type
Single perforated front door and split rear doors
Physical Characteristics
Material / Finish
Steel Construction / Powder Coated
Peso (lbs / kgs)
357 lbs
Peso (lbs / kgs)
162 kgs
Altura (pol/mm)
89.2 in
Altura (pol/mm)
2265 mm
Largura (pol/mm)
23.6 in
Largura (pol/mm)
600 mm
Profundidade (pol/mm)
43.3 in
Profundidade (pol/mm)
1100 mm
Power Description
Load Rating
3000lbs (1360kg) Static, 2250lbs (1022kg) Dynamic
Test Certificates
EIA 310E, UL2416, RoHS, and REACH
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Perguntas frequentes

P
Quais são os tamanhos e dimensões padrão dos racks?
R
O rack Vertiv VR está disponível em alturas de 42U e 48U, larguras de 600mm e 800mm e profundidades de 1100mm e 1200mm. Outros tamanhos podem ser disponibilizados. Por favor, consulte seu representante de Vendas da Vertiv.
P
Existem travas diferentes?
R
As portas e os painéis laterais não podem ser travados de forma diferente, entretanto, maçanetas com trancas de combinação estão disponíveis para as portas dianteira e traseira.
P
O rack Vertiv VR pode ser anexado (agrupado) com os painéis laterais no lugar?
R
Sim
P
Quais são as opções de cor?
R
A cor padrão é preta, entretanto, cores diferentes podem ser disponibilizadas para o rack. Por favor, consulte seu representante de vendas da Vertiv.
P
Quão rápido os racks podem ser enviados?
R
O Racks Vertiv VR estão disponíveis através de nossos canais de distribuição e de nossos parceiros de revendas, e a Vertiv dá suporte aos canais com grandes estoques regionais.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma