Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

DCE Accessories

Vertiv offers the following Ship Loose Accessory Categories for the DCE Rack. Airflow Management, Shelves and Support brackets, Grounding, Cable Management, Vertical Cable Management, and Top Panel Mount Cable Manager.
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
Flexibility:
Removable High Density Cable Entry Top Panel allows for customized Top Panels for Cable Entry or Chimney roofs to be applied without having to change the entire rack.
Tool-less removable doors, can either be right hand or left hand hinged
Infinitely depth adjustable 19” rails
Integrated cable management features, accepts Vertiv tool-less cable management accessories, allowing for rapid Moves, Adds, and Changes
Simple integration of power, cooling and monitoring equipment
Secure & Safe:
Easy External Baying
Locking door handles
Split locking side panels for easy installation and handling
3 Hinges on doors for added rigidity
3000 lbs. static, 2500 lbs. dynamic weight load capacities
Certifications: EIA310E, UL2416, BAA/TAA, IBC2012
Lowest Total Cost of Ownership:
Order racks directly from the factory configured how you need them
Easy installation saves time and money: lift off hinges, split side panels, 19-rail adjustment, U markings on 19-rails, low profile casters, tool-less accessories
Button Mount PDU/Cable management rails allows for tool-less installation of PDU’s
Leveling feet accessible through the frame, allows for rapid leveling
Excellent value for features, durability and price
Integral part of the total data center solutions from Vertiv saves time and money on configuration and integration 

Recursos

DCE server rack cabinets are available in 24U, 42U, 45U, 48U heights.
Widths of 600mm, 700mm or 800mm; and depths of 1100 or 1200mm.
Each rack is optimized for cable management and airflow management. 
Each rack includes: single perforated locking front door, split locking perforated rear doors,split locking side panels, Cable Entry Top Cover, two pair of EIA 19” Rails, two full height PDU
Mounting/Cable Management brackets, baying brackets and installation hardware.
Select Sizes available in Qty’s of 20 in 5 Days.
Non-Stock Standards 4-6 weeks
Standard Color RAL 7021(Black), RAL 7035 available   

The DCE Rack System shall be configurable as a basic four-post open rack, a cabling and distribution enclosure or a complete server enclosure. DCE Racks shall include EIA-310E standard rack-mount rails. The core systems shall be factory-assembled, ready for the installation of customer-supplied electronic equipment. All DCE basic open rack, distribution and server enclosures shall be flexible and field-upgradeable with doors, panels, UPS, power distribution and fan options.

The DCE Rack System shall be configurable as a basic four-post open rack, a cabling and distribution enclosure or a complete server enclosure. DCE Racks shall include EIA-310E standard rack-mount rails. The core systems shall be factory-assembled, ready for the installation of customer-supplied electronic equipment. All DCE basic open rack, distribution, and server enclosures shall be flexible and field-upgradeable with doors, panels, UPS, power distribution and fan options.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Perguntas frequentes

P
What does the DCE come with?
R
The DCE is available in 24U, 42U, 45U, and 48U heights. Widths of 600mm, 700mm, or 800mm and Depths of 1100mm and 1200mm. Each rack includes: single perforated front door, Split perforated rear doors, Locking handles front and rear, 2 pairs split side panels, Cable entry top cover, 2 sets of 19" EIA Rails, 2 Full height rack PDU Mounting / Cable management brackets, casters and leveling feet, Baying brackets, along with Installation Hardware package.
P
Can the DCE have different locks?
R
No, the doors and side panels cannot be keyed differently. But there is a combination Lock handles available for the front and rear doors.
P
Is the DCE available in white (RAL7035)?
R
Yes, Along with our standard RAL721 Black.
P
Can the DCE be bayed (Clustered) with the side panels on?
R
Yes
P
Are the doors reversible?
R
Yes, the doors can either be right hand or left hand hinged. They come from the factory Right hand hinged.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma