Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

SmartCabinet, Solução Inteligente e Integrada

Soluções de infraestrutura self contained, pré-configuradas, pré-projetadas e testadas na fábrica para data centers e redes de telecomunicações.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
Warranty: A garantia varia de acordo com o equipamento e com as leis locais que regem as relações de consumo. Consulte seu representante de vendas.

Recursos

Totalmente integrado – Montado na fábrica e testado para energia, gerenciamento térmico, inclusão no rack, distribuição de energia, monitoração e gerenciamento, e segurança para aplicações de TI. Não é necessária uma sala de TI dedicada.
Proteção contra poeira e isolação contra ruído – Operação totalmente fechada; ar frio/quente é circulado no interior do rack para melhor controle de temperatura e umidade, expandindo a vida útil do equipamento de TI; baixo nível de ruído. Altamente adequado ao uso em escritório.
Altamente eficiente – Nobreak e equipamento de refrigeração de grande eficiência embutidos utilizam tecnologia conversão de frequência CC para economia de energia. 
Interface amigável – Grande painel LCD touchscreen de 7 polegadas permite fácil acesso a status/alarmes/configuração do sistema.
Rápida implementação – O SmartCabinet proporciona implementação mais rápida e está pronto para uso a partir do primeiro dia, eliminando a necessidade de construir, montar e projetar salas de computadores, além de reduzir drasticamente o período necessário para implementação em comparação com uma montagem tradicional de instalação de TI.
Gerenciamento central – Funcionalidade opcional de RDU-M que proporcona gerenciamento central de múltiplos locais SmartCabinet.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma