Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Sistema de armazenamento de energia de bateria de Íon de Lítio Vertiv HPL

Projetado por especialistas em data center para seus usuários, o gabinete de bateria Vertiv HPL oferece tecnologia de baterias de íon de lítio de ponta para oferecer grande economia no custo total de propriedade, maior autonomia da bateria, menor necessidade de manutenção, instalação e manutenção mais fáceis, operações seguras e informações transparentes. Com módulos de bateria NMC de íon de lítio, amplamente utilizados na indústria automotiva, o Vertiv HPL fornece energia segura, confiável e eficiente para suas operações críticas sempre que necessário.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Projetado e otimizado para aplicação em data center
Utiliza módulos de bateria NMC de íon de lítio comprovados de alta potência (níquel-manganês-cobalto)
Temperatura de operação de até 30 ° C / 86 ° F
Arquitetura BMS redundante (Sistema de gerenciamento de bateria)
Garantia de 10 anos para condições normais de operação
Integração perfeita com o UPS
Warranty: Garantia de dez anos no tempo de execução da bateria, com garantia de três anos para os componentes do gabinete, elétricos e mecânicos.

Vantagens

Sem necessidade de substituição da bateria durante toda a vida útil
Economia nos custos de instalação
Economia nos custos de refrigeração do data center
Fácil de instalar e realizar manutenção, para interrupção mínima dos negócios
Sistema simplificado para monitoramento e gerenciamento de bateria
Solução completa de um único fornecedor

Recursos

Configuração padrão do rack de TI do data center
Fonte de energia interna
Display HMI de fácil uso
Comunicação Modbus/IP
Armazena 10 anos de dados operacionais no rack
Ocupa menos espaço e é mais leve
Enviado com módulos de bateria pré-montados
Capacidade de manutenção superior
Firmware atualizável em campo
Suporte ao amplo portfólio de UPS e produtos de monitoramento da Vertiv

Configurado em um rack de TI padrão de 24", enviado com seis módulos de bateria de Íon de Lítio de 78 Ah instalados, o Vertiv HPL fornece capacidade de 38 kWh com densidade de potência de 200 kW. Os módulos de bateria do HPL operam com até 30 ºC (86 ºF) continuamente, permitindo que os data centers reduzam os custos de refrigeração e melhorem a eficácia no uso de energia (power usage effectiveness, PUE). O Vertiv HPL oferece recursos especificamente projetados para aplicações de data center, como a arquitetura de Sistema de Gerenciamento da Bateria (Battery Management System, BMS) redundante, fonte de energia interna e tela HMI de fácil uso, que melhora a confiabilidade do sistema e proporciona experiência superior ao usuário. O Vertiv HPL é perfeitamente integrado ao UPS e produtos de monitoramento da Vertiv para fornecer um nível ainda mais alto de proteção, transparência e melhoria de desempenho. Os módulos de bateria do HPL têm garantia de 10 anos em tempo de execução com dados operacionais de vida útil armazenados no BMS, o que garante a você confiança vitalícia para sua decisão.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma