Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Liebert NXL UPS | 750 kVA / 675 kW

O Liebert NXL oferece a máxima proteção de energia e tecnologia avançada para aplicações de alta potência. Traz grande robustez, excelente desempenho dinâmico e alta eficiência, com a capacidade de lidar com qualquer condição de entrada mantendo a energia segura para cargas críticas.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Excelente desempenho dinâmico.
Entrada de cabos superior ou inferior.
Possibilidade de paralelo distribuído para redundância ou ampliação de potência.
Alto MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) minizando a probabilidade de downtime.
Eficiência de 94% operando em Online Dupla Conversão e até 98% de eficiência operando em Eco-Mode.
Modo de operação em Paralelo Inteligente define a melhor utilização dos módulos garantindo a máxima eficiência global.

Recursos

Proteção UPS para médias e grandes instalações.
Single and multi-module systems with latest generation technology.
Controles coloridos touch screen.
Gabinetes de bateria e bypass externo compatíveis.
Tecnologia de retificador SCR 12 pulsos com Isolação Galvânica garantindo a máxima disponibilidade.
Liebert ActiveStar® Processador Digital de Sinal (DSP) controles e potenciometros.
Componentes redundantes, ventiladores, cartões de comunicação, etc.
Protege cargas com fator de potência até 0.95 em adianto sem degeneração.
Tela sensível ao toque colorida intuitiva e de fácil utilização reduz risco de erro humano.

Liebert NXL UPS | 750 kVA / 675 kW
Product Overview
Power Rating
675 kW
Tensão de Entrada
480 / 575 / 600 Volts
Tensão de Saída
480 / 575 / 600 Volts
Efficiency
Up to 92%
Wiring
3 or 4 wire
Miscellaneous
Topologia
Transformer Based

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma