Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Descontinuado

Família de Produtos

UPS Liebert NX, 225-600 kW (Modelo 480V)

O Liebert NX™ 225-600kVA é um UPS sem transformador com fator de potencia unitário que atinge eficiência de 95.5% em modo dupla conversão. Sua tecnologia Softscale™ permite o aumento de potencia via software, sem necessidade de espaço adicional.

Obter Manual

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Produtos de substituição

Liebert EXL S1 480V UL, 250-1200kVA, Otimizado para máxima eficiência

O novo Liebert EXL S1 é um no-break monolítico, sem uso de transformadores, que apresenta footprint e energia por metro quadrado otimizados líderes de indústria, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelização inteligente que otimiza o desempenho em carga parcial para uma superior redução de custos. Disponível em configurações de modulo único e desvio distribuído. Compatível com sistemas baterias de íons de lítio.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma