Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Liebert GXT4 UPS, 700-10.000 VA

Recomendado para proteger equipamentos de missão crítica, o Liebert® GXT4™ é uma verdadeira UPS on-line que fornece energia CA contínua, de alta qualidade de alimentação sem nenhuma interrupção, ao transferir para a bateria. Protege equipamentos de todos os distúrbios de energia devido a apagões, cortes, subtensões, sobretensões ou interferência de ruído.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte
Warranty: Garantia padrão e estendida de dois anos

O Liebert® GXT4™ é uma verdadeira UPS on-line que fornece energia AC contínua de alta qualidade para equipamentos de TI, sem nenhuma interrupção ao transferir para a bateria. Protege equipamentos de praticamente todos os distúrbios de energia devido a apagões, cortes, subtensões, sobretensões ou interferência de ruído. Para proteção robusta de 700-10.000 VA, esses modelos de UPS Liebert GXT4 oferecem recursos líderes do setor em um design compacto.

Vantagens

Rede pronta para inteligência
Correção do fator de potência
Conversão de frequência
Bypass automático interno para proteção contra condições adversas
Recurso de bypass manual (modelos de 5-6-10 kVA)
Suporte para até seis gabinetes de baterias externas para maior tempo de execução

Recursos

O design on-line significa tempo de transferência zero. Quando a energia da companhia elétrica cai, sua carga crítica permanece suportada por um fluxo contínuo de energia. O mais alto nível de proteção disponível nessa faixa de capacidade de UPS
A opção de ECO Mode ativo permite maior eficiência energética
Fácil manutenção com baterias substituíveis “hot swap”
Controle a energia para vários dispositivos por meio de dois pares de soquetes programáveis independentemente (apenas modelos 700-3.000 VA)
Códigos de pacotes opcionais, incluindo kit de montagem em rack e SNMP/Webcard
Modelo qualificado ENERGY STAR®
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma