Liebert EXL S1 500-600 kVA/kW
O novo Liebert EXL S1 é um no-break monolítico, sem uso de transformadores, que apresenta footprint e energia por metro quadrado otimizados líderes de indústria, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelização inteligente que otimiza o desempenho em carga parcial para uma superior redução de custos. Disponível em configurações de modulo único e desvio distribuído. Compatível com sistemas baterias de íons de lítio.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Governo
- Setor de Saúde
Liebert EXL S1 500-600 kVA/kW
O novo Liebert EXL S1 é um no-break monolítico, sem uso de transformadores, que apresenta footprint e energia por metro quadrado otimizados líderes de indústria, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelização inteligente que otimiza o desempenho em carga parcial para uma superior redução de custos. Disponível em configurações de modulo único e desvio distribuído. Compatível com sistemas baterias de íons de lítio.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Governo
- Setor de Saúde
Vantagens
Recursos
Especificações
- Product Overview
- Power Rating
- 500, 600 kVA/kW
- Tensão de Entrada
- 480 volts
- Tensão de Saída
- 480 volts
- Efficiency
- Up to 97% double conversion
- Wiring
- 3-wire
- Interfaces/Ports
- Painel de Controle
- Liebert standard touchscreen control panel
- Acesso para Cabos
- Top or bottom
- Acesso para Serviços
- Front and top only
- Operational Conditions
- Temperatura de Operação
- 32 F - 104 F / 0 C - 40 C
- Miscellaneous
- General
- FCC Part 15, Class A, IEC 62040-2, ANSI C624.41
- Certificações
- UL 1778 5th Edition, CSA 22.2 NO 107.3
- Topologia
- Transformer Free
- Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS 250kVA-1200kVA Installer Guide
- Liebert® EXL S1 UPS Operation & Maintenance Manual - Single & Multi-Module SL-26090
- Liebert EXL S1 Touchscreen Control Panel User Manual
- Liebert® Large System 3-Phase UPS Battery System Installation Manual (SL-25418)
- Liebert® Battery Interface Box Product Specs/Installation Sheet (SL-25515)
- Liebert Load Bus Sync Controller Installer/User Guide for Liebert EXL S1 UPS
- Experience the Interactive Tool
- Data Center Transformation - The Impact of Emerging Power Architectures on Today's Data Center.pdf
- The Emergence of Lithium Ion Batteries within the Data Center
- Performance Improvements with Sharing Inductors (TN-00013)
- High Efficiency Modes of Operation English
- Safe Capacity Test: Innovation and Savings
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.