Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

GXT5-2000LVRT2UXLN, UPS Liebert® GXT5, 2000VA/1800W, 120V, UPS on-line com Liebert® RDU101

The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, with a capacity of 2000VA/1800W, is a 2U compact and efficient UPS solution for ensuring the health and availability of IT infrastructure. With online, double conversion technology, the Vertiv Liebert GXT5 UPS protects critical equipment against outages and every type of power disturbance without drawing on battery power, extending battery life and minimizing replacements.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
Recursos aprimorados para gerenciamento local e remoto permitem aos usuários compreender as condições da infraestrutura crítica e agir quando necessário.
Operação com alto fator de potência, até a unidade, proporciona a maior potência (watts) disponível para uso pelos equipamentos de TI conectados, permitindo que mais dispositivos sejam conectados.
Conexão serial integrada para proporcionar uma integração avançada com o servidor de console ou controle terminal direto do UPS.
Certificação Energy Star® com eficiência nos modos on-line (95%) e ECO Ativo (98%)
Comunicação de rede SNMP com a placa de rede (NIC) Liebert® RDU101 opcional e Trellis™ Power Insight gratuito
LCD colorido com sensor de gravidade para uma fácil configuração e diagnósticos do sistema
Potência escalável com detecção automática dos gabinetes externos de bateria
Ideal para:
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
Warranty: Três anos de garantia de fábrica com troca antecipada e garantias estendidas opcionais

Vantagens

Mais potência útil para dar suporte a mais cargas conectadas, resultando em economia de custos e espaço
Instalação e operação simplificadas
Capacidade de atualização remota do firmware do UPS
Capacidade de priorizar cargas críticas
Melhor capacidade para gerenciar dispositivos conectados sem afetar a continuidade
Monitoramento remoto simplificado e eficiência operacional
Implementação mais rápida e informações precisas sobre a autonomia
Gerenciamento inteligente do estado da bateria para ter uma vida útil otimizada
Gerenciamento de energia e de capacidade otimizado
Qualificado para o Programa Vertiv™ Trade-In (Troca). Entre em contato com um parceiro da Vertiv para conhecer os índices de desconto e calcular as suas economias

Recursos

Alto fator de potência, de 0,9 a 1,0
LCD amigável com sensor de gravidade
Receptáculos de saída de alimentação programáveis individualmente
NIC Liebert® RDU101 para comunicação SNMP e compatibilidade com sensores ambientais
Sistemas de conversão rack/torre
Baterias internas com troca a quente (hot-swap) e potência escalável, com detecção automática dos gabinetes externos de bateria
Certificado Energy Star® 2.0

O UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 oferece uma completa variedade de UPSs monofásicos. É fácil de implementar com um design conversível de rack/torre que proporciona flexibilidade de instalação e seu LCD colorido com sensor de gravidade proporciona uma interface amigável para configuração e gerenciamento locais. O setup e as configurações também simplificam a detecção automática de gabinetes externos de baterias, proporcionando soluções de autonomia adicional. Com uma placa de rede (NIC) disponível, uma suíte de soluções de gerenciamento da Vertiv, incluindo o Trellis™ Power Insight e as ferramentas dos serviços remotos Vertiv™ LIFE™ Services, está disponível para dar suporte à sua infraestrutura crítica. Projetado para ter alta disponibilidade e capacidade, esses modelos de UPS com altos fatores de potência de saída - até a unidade - proporcionam mais potência útil em uma solução compacta, possibilitando mais potência útil para os equipamentos conectados. A operação com alta eficiência desse UPS certificado como Energy Star® 2.0 significa que você tem proteção ao mesmo tempo em que se mantém consciente sobre o uso de energia. Uma maior eficiência é também alcançada com o modo de operação ECO Ativo.

GXT5-2000LVRT2UXLN, UPS Liebert® GXT5, 2000VA/1800W, 120V, UPS on-line com Liebert® RDU101
Product Overview
Power Rating
2000VA / 1800W  
Tensão de Entrada
Típica: 120V / Faixa: 60-150V  
Tensão de Saída
110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3%
Efficiency
Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line
Wiring
Entrada: NEMA L5-20P A; Saída: L5-20R+5-20R × 6  
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma