Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

GXT4-1500RT120

Recomendado para proteger os equipamentos de missão crítica, o Liebert GXT4 é um verdadeiro UPS Online Dupla Conversão que proporciona energia de qualidade para uma operação contínua.

Obter Brochura
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
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Correção do Fator de Potência.
Conversão de frequência.
Bypass automático interno para proteger contra condições adversas.
A possibilidade de bypass manual..
Suporte para até seis gabinetes de baterias externas para tempo de operação estendido​.

Recursos

Design online significa tempo de transferência zero. Quando a energia elétrica falhar, a sua carga crítica permanece suportada por um fluxo ininterrupto de energia..
O mais alto nível de proteção disponível nesta faixa de capacidade.
Opção do Eco Mode permite uma maior eficiência energética.
Manutenção fácil com substituíção de baterias hot swap.
Possibilita controlar energia para vários dispositivos através de dois pares de tomadas independentes e programáveis (somente modelos de 500 à 3000VA).
Placa de Comunicação Web / SNMP incluso como padrão nos modelos de 5 à 10kVA.
Certificado Energy Star.
Preparado para redes inteligentes.

GXT4-1500RT120
Product Overview
Power Rating
1500VA / 1350 W
Tensão de Entrada
120V
Tensão de Saída
120V
Wiring
L-N-G
Catálogos e folhas de dados

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma