Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

VP9567

As Rack PDUs Básicas Geist™ proporcionam distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete. As rack PDUs Básicas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Warranty: As Rack PDU Básicas Vertiv Geist vêm com uma garantia padrão de três anos que é automaticamente estendida para cinco anos se o produto for registrado em até 120 dias após a compra.

Vantagens

Confiável distribuição de energia para equipamentos críticos de TI.
Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade para assegurar que as unidades funcionem conforme projetadas.
Os modelos Norte Americanos de rack PDUs Geist contam com a certificação UL de acordo com os requisitos de data centers e das seguradoras.
Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Disponível em formatos vertical e horizontal para montagem em rack.
Flexibilidade para atender uma ampla gama de requisitos, com uma grande variedade de configurações elétricas e de tomadas disponível.
Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão através das braçadeiras de montagem incluídas.

As Rack PDU Básicas Vertiv Geist proporcionam distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete. As Rack PDU Básicas Vertiv Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

VP9567
Product Overview
Capacidade
15A
Tensão de Entrada
120V
Tensão de Saída
120V
Opções de Saída
(14) 5-15R
Localização
Rack
Management
Certificações
RoHS, UL & c-UL Listed 60950, FCC Part 15 Class A

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma