Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™

As Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™ proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.

Find My Rack PDU Obter Manual
Login to Save for Later
Warranty: As Rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

As rack PDUs Chaveadas Geist proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas. As rack PDUs Chaveadas Geist atendem a todos os requisitos de conformidade e todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.

Especificações por modelo
VP7N30AU
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack          
VP5N30A5
30A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP5N30AU
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack          
VP5N20AB
20A   208V   208V   (21) U-Lock C13 / (3) U-Lock C19   Rack          
VP5N30A0
30A   120/208V WYE   208V   (18) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP7N30AN
30A   208V   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP7N30AM
30A   208V DELTA   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP5N20A4
20A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP51100
1.4kW   120V   120V   6 NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   10 lbs  
VP52100
1.9kW   120V   120V   12 x NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   10 lbs  
VP53101
2.8kW   120V   120V   12 NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   12 lbs  
VP53100
4.9kW   208V   208V   12 Combination C13/C19 Outlets   Rack   1.72 in   17 in   12 in   12 lbs  

Vantagens

Evite potenciais sobrecargas de circuito através da medição e do monitoramento remoto da corrente das cargas conectadas.
Os atrasos no tempo de sequenciamento de energia permitem aos usuários definir a ordem pela qual os equipamentos conectados serão ligados ou desligados para evitar a sobrecarga de circuitos.
Reinicializa remotamente as tomadas para energizar equipamentos de TI não responsivos ao ciclo ou para aumentar o tempo de execução de equipamentos críticos quando houver falha na energia, com controle no nível das saídas.
A distribuição confiável de energia, com opções de monitoramento de energia local ou remoto, oferece acesso rápido a informações sobre o uso de energia crítica para avaliar as tendências no uso de energia e maximizar o tempo de atividade. 
Funcionalidades de monitoramento ambiental asseguram que os usuários tenham dados da infraestrutura crítica na ponta dos dedos.
Atualize seu dispositivo de monitoramento com troca a quente enquanto está operando, alavancando novas tecnologias e acomodando as alterações nas demandas dos negócios, sem precisar substituir toda a rack PDU.
As travas de tomadas U-Lock mantêm os cabos de alimentação seguros e evitam desconexões acidentais.
Simplifica o balanceamento de circuitos e de fases com receptáculos codificados por cores.
Monitora o consumo de energia no nível da tomada para uma visão detalhada da energia distribuída para um equipamento específico com a opção de nível de tomada.
Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade para assegurar que funcionem conforme projetado.
Os modelos Norte Americanos de rack PDUs Geist contam com a certificação UL de acordo com os requisitos de data centers e das seguradoras. 
Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Controle no nível de tomadas para ligar, desligar ou reinicializar saídas individuais.
Relés de travamento biestáveis reduzem significativamente o aparecimento de energia ociosa.
Dispositivo de monitoramento que pode ser Atualizado e Trocado a Quente.
Monitoramento local e remoto de energia com precisão de +/- 1% (Padrões ANSI & IEC). 
Monitoramento ambiental com a adição de sensores opcionais.
Alto Grau de Temperatura de até 60°C para ambientes com altas temperaturas.
Tomadas com Trava U-Lock codificados por cores, por circuito, para identificação instantânea.
Disponível em formatos vertical e horizontal para montagem em rack.
Flexibilidade para atender uma ampla gama de requisitos, com uma grande variedade de configurações elétricas e de receptáculos disponível.
Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão através das braçadeiras de montagem incluídas.
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
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Additional Resources

 Image

rPDU Finder

Use the rPDU Finder to locate the Vertiv Geist power strip that you require based on a variety of configuration options. If you cannot find the rPDU you need in our list, please call for assistance; delivery of non-standard units can be fulfilled in as few as 7 days.

 Image

Geist Web Demos

Vertiv Geist rPDU Web Demos

 Image

As Rack PDUs Vertiv Geist estão aqui para Proteger sua Infraestrutura de TI Específica

As Rack PDUs Vertiv Geist fortalecem a sua empresa com recursos de ponta para proporcionar distribuição de energia para aplicações críticas do mundo digital. Com mais de 1.000 configurações de rPDUs básicas e inteligentes, a Vertiv Geist tem a solução especialmente personalizada para as suas necessidades empresariais. A plataforma com um design evolutivo permite que você atualize a rPDU conforme a tecnologia avance e suas necessidades empresariais mudem. A capacidade de ser configurada e desenvolvida de acordo com o pedido proporciona opções ilimitadas para atender às demandas do mercado.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma