Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Chave de Transferência para Racks Vertiv™ Geist™

A RTS Vertiv™ Geist™ entrega alimentação redundante a dispositivos com um só cabo. Duas entradas de alimentação independentes permitem aos usuários conectar uma fonte primária e uma secundária. A RTS Vertiv™ Geist™ detecta automaticamente a perda de energia e transfere a carga para uma fonte alternativa em menos de 4-8 milissegundos sem intervenção humana, garantindo que o equipamento siga energizado até a fonte primária retornar, dando a máxima confiabilidade para alimentação de missão crítica.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
Transferência Automática da Alimentação de Energia
Topologia de Transferência Redundante
Velocidades de Transferência <4-8ms
Pode ser trocada a quente (hot-swap) e pode passar por upgrades
Ligação em cadeia tolerante a falhas com Protocolo RSTP (Rapid Speed Tree Protocol)
Agregação IP de até 50 dispositivos
Com sensores opcionais, proporciona monitoramento ambiental
Opções de tomadas: Tomada combinada C13/C19
Garantia padrão de três anos
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Educação
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
Warranty: Garantia padrão de três anos

A Chave de Transferência para Racks (RTS) Vertiv™ Geist™ entrega alimentação redundante para dispositivos com um único cabo. Duas entradas de alimentação independentes possibilitam aos usuários conectarem a uma fonte de alimentação primária e a uma secundária. A Chave de Transferência para Racks Vertiv™ Geist™ detecta automaticamente a perda de alimentação e transfere a carga de potência para uma fonte de alimentação alternativa em menos do que 4 a 8 milissegundos sem a necessidade de intervenção humana. Isso garante que o equipamento permaneça energizado até que a fonte primária de alimentação retorne, proporcionado a máxima confiabilidade de energia para missão crítica. A Chave de Transferência para Racks é uma chave de transição aberta usando um processo de break-before-make para transferir entre as fontes de alimentação primária e secundária. Esse método de transferência não necessita de sincronização de fases entre as duas fontes de alimentação, tornando-a ideal para ser usada tanto em data centers como em locais de edge. Ela também inclui chaves redundantes aprimoradas e termistores fusível fail-safe para mitigar surtos de corrente durante as transferências, garantindo que os equipamentos críticos estejam protegidos durante o fail-over.

Vantagens

Detecção automática da perda de alimentação
Transferência de alimentação confiável
Tecnologia que pode passar por upgrades
Inteligência Aprimorada

Recursos

Detecção automática da perda de alimentação
Prevê sobrecargas com métricas da utilização de energia em tempo real
Compatível com traferências fora de fase
Velocidades de transferência <4-8ms
Interface do Painel Frontal fácil de usar
Tomada Combinada C13/C19

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma