Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

NetSure™ Inverter Series

NetSure™ Inverter Series alimenta cargas CA e CC em um único sub-rack com um banco de baterias comum, liberando espaço físico, minimizando a perda de energia e reduzindo o consumo de energia.

Obter Brochura Assista aos vídeo
Principais benefícios
Liberar espaço útil no piso alimentando as cargas em CA e em CC em um único subrack com um banco de baterias comum
Minimizar o consumo de energia com até 98% de eficiência energética do retificador e 96,3% de eficiência do inversor no modo CA-CA normal
Maximizar a disponibilidade do site graças ao zero tempo de transferência da rede elétrica para as baterias
Gerenciar continuamente a sua solução de backup completa, de forma local ou remota, através de uma única interface
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Telecomunicação

Vantagens

Libere espaço físico alimentando cargas CA e CC em um único sub-rack com um banco de baterias comum
Minimize o consumo de energia com até 98% de eficiência da potência do retificador e 96,3% de eficiência do inversor no modo CA-CA normal
Maximize a disponibilidade do local graças ao tempo de transferência zero da rede para a bateria
Gerencie perfeitamente sua solução completa de backup local ou remotamente por meio de uma única interface

Recursos

Densidade de potência do inversor líder de mercado (24 VA/pol3)
Mesmo banco de baterias para cargas CA e CC
Bateria de reserva duradoura para cargas CA e CC
Tempo de transferência zero da rede elétrica CA para fontes de bateria

NetSure™ Inverter Series
Product Overview
Capacidade de Potência
6 a 24 kW DC/2,5 - 15 kVA
System Type
Subrack
Input
Input Voltage, Nominal
230 VAC
Output
Tensão de Saída, Nominal
-48 VDC/230 VAC
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
4 to 45 kg
Altura (pol/mm)
44 to 554 mm
Largura (pol/mm)
19" or 23"
Profundidade (pol/mm)
367 mm
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma