R48-2000C2-6
O sistema de alimentação de energia em CC para uso externo Vertiv™ NetSure™ IPE R48-2000C2-6 é feito para dar suporte a aplicações de 5G, incluindo small cells, Sistemas Distribuídos de Antenas (DAS) e redes de acesso por rádio (RAN). O retificador de alta eficiência atende ao grau de proteção IP65 para uso em ambientes externos severos e é compatível com as baterias de íon-lítio para uso externo. A refrigeração sem ventiladores elimina a necessidade de manutenção e resulta em uma operação silenciosa. Conectores rápidos ajudam a minimizar o tempo de instalação.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Telecomunicação
R48-2000C2-6
O sistema de alimentação de energia em CC para uso externo Vertiv™ NetSure™ IPE R48-2000C2-6 é feito para dar suporte a aplicações de 5G, incluindo small cells, Sistemas Distribuídos de Antenas (DAS) e redes de acesso por rádio (RAN). O retificador de alta eficiência atende ao grau de proteção IP65 para uso em ambientes externos severos e é compatível com as baterias de íon-lítio para uso externo. A refrigeração sem ventiladores elimina a necessidade de manutenção e resulta em uma operação silenciosa. Conectores rápidos ajudam a minimizar o tempo de instalação.
- Telecomunicação
Vantagens
Recursos
Especificações
O retificador NetSure IPE para uso externo economiza espaço, dá suporte à infraestrutura de telecomunicações em redes móveis e é ideal para uso em aplicações na borda da rede, incluindo small cells para 5G, unidades de rádio remoto (RRHs), redes de telecomunicações distribuídas e locais com alta demanda por dados, como arenas esportivas, estádios, sistemas de transporte público, aeroportos, shoppings e centros educacionais. A rápida implementação no exterior é fácil já que a unidade é robusta e não requer um abrigo separado para proteção contra intempéries.
- Product Overview
- Power Capacity
- 2000 W
- Current Capacity
- 41,6 A
- System Type
- Sistema para uso externo
- Input
- Input Voltage, Nominal
- 200-240 VCA
- Input Voltage, Operational
- 85 VCA a 300 VCA
- Input Connections
- Conectores Rápidos
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 400x 300 x 62 mm / 15,7 x 11,8 x 2,4 polegadas
- Access
- Painel com acesso frontal
- Output
- Output Voltage, Nominal
- -54 VCC
- Output Voltage, Operational
- -42 a -58 VCC
- Output Capacity
- 2000 W
- Peak Efficiency
- >93% com entrada de 100 VCA, >96,3 com entrada de 230 VCA
- Physical Characteristics
- Options
- Montagem em poste ou parede, na posição de painel ou de bandeira
- Peso (lbs / kgs)
- 9.5 kgs
- Altura (pol/mm)
- 400 mm
- Largura (pol/mm)
- 300 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 62 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- Habilitado para bluetooth, conexão Ethernet com cabo para SNMP
- Temperatura de Operação
- -40 a 75°C / -40 a +167°F
- Safety Compliance
- CE, 62368-1, 60950-22 (EN, IEC, UL)
- EMC Compliance
- EN55022, ETSI EN300 386, FCC CFR 47 Parte 15 (Classe B), GR-1089-CORE Edição 7:2017)
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.