Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

548067 - (24) Fuse or Breaker

Accepts up to (24) TPS/TLS-type fuses (3 to 100A) or bullet nose type circuit breakers (1 to 250A). Designed for mounting in a 23" relay rack.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Fácil instalação - Terminais frontais ou traseiros acessíveis para anexação dos condutores de carga
Ideal para aplicações autônomas ou para adicionar distribuição de CC complementar para as soluções NetSure existentes

Recursos

Alta saída de corrente - 80A até 600A
Opções flexíveis de saída - opções de saída de carga simples ou A & B
Painéis compactos - 19"W ou 23"W com adaptadores
Saída de alarme de Form-C isolado

548067 - (24) Fuse or Breaker
Product Overview
System Type
Distribution Cabinet Assembly
Input
Input Voltage, Nominal
-48V
Environmetal & Standard Compliance
Temperatura de Operação
-40°C to +65°C (-40°F to +149°F)

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma